Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом
K1810

Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Высококачественные шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом имеют угол поворота 95°. Шарниры могут использоваться в пищевой, упаковочной, химической и фармацевтической промышленности.

Шарниры можно заказать в полированном исполнении или с пескоструйной обработкой.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1810 Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры из нержавеющей стали с крепежным болтом

Шарниры из нержавеющей стали
с крепежным болтом, форма А

подробнее

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали 
с крепежным болтом, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыПоверхность
корпуса
AA1A2A3BB1HDLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1810.82650Aовальныйполированный8232232565354M650 по запросу
K1810.82651Aовальныйотпескоструенный8232232565354M650 по запросу

Шарниры из нержавеющей стали
с крепежным болтом, форма B

подробнее

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали 
с крепежным болтом, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаТип формыПоверхность
корпуса
AA1A2A3BB1HDLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1810.65650Bкруглыеполированный6540--65254M650 по запросу
K1810.65651Bкруглыеотпескоструенный6540--65254M650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33