Группы товаров
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм
K1175

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.
Указание:Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент для размыкающих пружин:
M (0°) : 0,85 Нм/M (90°) : 0,56 Нм/M (180°) : 0,28 Нм
Крутящий момент для замыкающих пружин:
M (0°) : 0,28 Нм/M (90°) : 0,56 Нм/M (180°) : 0,85 Нм

Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.

Форма A: без отверстий
Форма B: с отверстиями

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1175 Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм 195 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
AA1BB1DD1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1175.4012000Aпружина разжатаСталь40-120--41,5 по запросу
K1175.4012001Bпружина разжатаСталь4022,712060441,5 по запросу
K1175.14012000Aпружина разжатанержавеющая сталь A240-120--41,5 по запросу
K1175.14012001Bпружина разжатанержавеющая сталь A24022,712060441,5 по запросу
K1175.24012000Aпружина разжатаАлюминий40-120--41,5 по запросу
K1175.24012001Bпружина разжатаАлюминий4022,712060441,5 по запросу

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина сжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1175.4012010Aпружина сжатаСталь40-120--41,5 по запросу
K1175.4012011Bпружина сжатаСталь4022,712060441,5 по запросу
K1175.14012010Aпружина сжатанержавеющая сталь A240-120--41,5 по запросу
K1175.14012011Bпружина сжатанержавеющая сталь A24022,712060441,5 по запросу
K1175.24012010Aпружина сжатаАлюминий40-120--41,5 по запросу
K1175.24012011Bпружина сжатаАлюминий4022,712060441,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33