Группы товаров
Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий, форма A
K2161_A

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 и алюминий.Указание:Длинные петли, также известные как рояльные петли, обеспечивают качественное решение для различных вариантов применения и поставляются в вариантах со сверлением и без сверления. Изготовленные из стали, нержавеющей стали или алюминия, эти петли обеспечивают отличное сочетание прочности и универсальности.

Благодаря точной конструкции длинные петли обеспечивают плавное движение и продолжительный срок службы без признаков износа. Просверленные варианты облегчают монтаж и обеспечивают быстрое крепление, в то время как варианты без сверления создают разнообразные возможности при размещении.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2161_A_Datasheet_31961__A--ru 110 kB

Чертежи

Пружинные длинные петли, сталь, нержавеющая сталь или алюминий, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Материал
компонента
AB

B1D1SКлюч из сталиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2161.0001508Aбез отверстийСтальСталь152040151,50,8- по запросу
K2161.0002008Aбез отверстийСтальСталь2020401520,8- по запросу
K2161.0202006Aбез отверстийАлюминийСталь202000152,40,6- по запросу
K2161.0102008Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2020401520,81.4301 по запросу
K2161.0002508Aбез отверстийСтальСталь2520401520,8- по запросу
K2161.0102508Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь2520401520,81.4301 по запросу
K2161.0202508Aбез отверстийАлюминийСталь2510001520,8- по запросу
K2161.0003008Aбез отверстийСтальСталь3020401520,8- по запросу
K2161.0103008Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь3020401520,81.4301 по запросу
K2161.0003010Aбез отверстийСтальСталь3020401521- по запросу
K2161.0103010Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь30204015211.4301 по запросу
K2161.0203010Aбез отверстийАлюминийАлюминий3019801521- по запросу
K2161.0003510Aбез отверстийСтальСталь3520401521- по запросу
K2161.0203510Aбез отверстийАлюминийАлюминий3519953031- по запросу
K2161.0004012Aбез отверстийСтальСталь4020403031,2- по запросу
K2161.0104012Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4020403031,21.4301 по запросу
K2161.0104015Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь4020401541,51.4301 по запросу
K2161.0204012Aбез отверстийАлюминийАлюминий4020403031,2- по запросу
K2161.0005012Aбез отверстийСтальСталь5020403031,2- по запросу
K2161.0105012Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь5020403031,21.4301 по запросу
K2161.0205012Aбез отверстийАлюминийАлюминий5020403031,2- по запросу
K2161.0006020Aбез отверстийСтальСталь6020403062- по запросу
K2161.0106020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь60204030621.4301 по запросу
K2161.0206020Aбез отверстийАлюминийАлюминий6019953062- по запросу
K2161.0007020Aбез отверстийСтальСталь7020403062- по запросу
K2161.0107020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь70204030621.4301 по запросу
K2161.0008030Aбез отверстийСтальСталь8020004063- по запросу
K2161.0108030Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь80200040631.4301 по запросу
K2161.0208030Aбез отверстийАлюминийАлюминий8019954063- по запросу
K2161.0010030Aбез отверстийСтальСталь100200040103- по запросу
K2161.0110030Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь100200040631.4301 по запросу
K2161.0210040Aбез отверстийАлюминийСталь100100040104- по запросу
K2161.0012050Aбез отверстийСтальСталь120100040105- по запросу
K2161.0112020Aбез отверстийнержавеющая сталь A2нержавеющая сталь120210030621.4301 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33