Группы товаров
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
K0405

Набор установочных винтов c остановом для вклеивания

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Установочные винты c остановом задумывались специально для применения в качестве «соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Для склеивания наиболее пригодным на практике оказались LOCTITE 638 и 648.
Технические данные см. K0404.
Обратите внимание:Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0405 Набор установочных винтов c остановом для вклеивания 222 kB

Набор винтов установочных c остановом

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Содержимое (шт.)
(клей LOCTITE 638 и 648 не входит в комплект поставки)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0405.01СтальM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 по запросу
K0405.02нержавеющая стальM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40 по запросу

Клей LOCTITE (принадлежности)

подробнее

Чертежи

Клей LOCTITE (принадлежности)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Единица поставкиСопротивление
сдвигу
Н/мм²
Начальный вращающий момент,
Нм
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0655.6380010изделие для сборки10 мл флакон20-3535-60-55 °C - +150 °C по запросу
K0655.6480010изделие для сборки10 мл флакон16-3030-55-55 °C - +175 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33