Группы товаров
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
K0405

Набор установочных винтов c остановом для вклеивания

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Установочные винты c остановом задумывались специально для применения в качестве «соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Для склеивания наиболее пригодным на практике оказались LOCTITE 638 и 648.
Технические данные см. K0404.
Обратите внимание:Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0405 Набор установочных винтов c остановом для вклеивания 222 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Содержимое (шт.)
(клей LOCTITE 638 и 648 не входит в комплект поставки)
Исполнение 1Единица поставкиСопротивление
сдвигу
Н/мм²
Начальный вращающий момент,
Нм
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0405.01СтальM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40с ввинчиваемым ограничителем---- по запросу
K0405.02нержавеющая стальM5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40с ввинчиваемым ограничителем---- по запросу
K0655.6380010--изделие для сборки10 мл флакон20-3535-60-55 °C - +150 °C по запросу
K0655.6480010--изделие для сборки10 мл флакон16-3030-55-55 °C - +175 °C по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33