Группы товаров
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
K0730

Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание на чертеже:
1) Лево-правосторонний накатный ролик
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0730 Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный 199 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BD2D3HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0730.055,25171250,75 по запросу
K0730.066,4221660,8 по запросу
K0730.088,4282171 по запросу
K0730.1010,5342581,2 по запросу
K0730.1213403091,8 по запросу
K0730.1414,54833121,8 по запросу
K0730.16175637121,8 по запросу
K0730.20216445142 по запросу
K0730.24257552162 по запросу
K0730.30319065182 по запросу
K0730.363710075202,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33