Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь класса твердости 11H, без покрытия (черного цвета) или оцинкованная.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:Квадратная гайка по стандарту DIN 562 класса B отличается плоской конструкцией.

Четырехгранные гайки часто используются в качестве закладных гаек в деталях, отлитых под давлением, или вставляются в профили корпуса (экструдированные алюминиевые профили) и используются в качестве пазового сухаря для привинчивания других компонентов. Квадратные гайки также служат основой для клетьевых гаек. Квадратные гайки обеспечивают улучшенную защиту от проворачивания по сравнению с обычными шестигранными гайками.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2315 Квадратные гайки низкой формы DIN 562 149 kB

Чертежи

Квадратные гайки низкой формы DIN 562

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2315.03Стальзачищенный (черный)M31,85,5 по запросу
K2315.04Стальзачищенный (черный)M42,27 по запросу
K2315.05Стальзачищенный (черный)M52,78 по запросу
K2315.06Стальзачищенный (черный)M63,210 по запросу
K2315.08Стальзачищенный (черный)M8413 по запросу
K2315.10Стальзачищенный (черный)M10517 по запросу
K2315.203Стальгальванически оцинкованM31,85,5 по запросу
K2315.204Стальгальванически оцинкованM42,27 по запросу
K2315.205Стальгальванически оцинкованM52,78 по запросу
K2315.206Стальгальванически оцинкованM63,210 по запросу
K2315.208Стальгальванически оцинкованM8413 по запросу
K2315.210Стальгальванически оцинкованM10517 по запросу
K2315.103нержавеющая сталь A2зачищенныйM31,85,5 по запросу
K2315.104нержавеющая сталь A2зачищенныйM42,27 по запросу
K2315.105нержавеющая сталь A2зачищенныйM52,78 по запросу
K2315.106нержавеющая сталь A2зачищенныйM63,210 по запросу
K2315.108нержавеющая сталь A2зачищенныйM8413 по запросу
K2315.110нержавеющая сталь A2зачищенныйM10517 по запросу
K2315.603нержавеющая сталь A4зачищенныйM31,85,5 по запросу
K2315.604нержавеющая сталь A4зачищенныйM42,27 по запросу
K2315.605нержавеющая сталь A4зачищенныйM52,78 по запросу
K2315.606нержавеющая сталь A4зачищенныйM63,210 по запросу
K2315.608нержавеющая сталь A4зачищенныйM8413 по запросу
K2315.610нержавеющая сталь A4зачищенныйM10517 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33