Группы товаров
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
K0794

Гайки шестигранные с шаровым подпятником

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Исполнение из стали:
улучшенная сталь до900 N/mm² воронёная.:
Исполнение из нержавеющей стали :
улучшенная сталь до900 N/mm² , без покрытия.
Указание:Детали с невыпадающим стопором (однокомпонентные).
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0794 Гайки шестигранные с шаровым подпятником 215 kB

Чертежи

Гайки шестигранные с шаровым подпятником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0794.08СтальM8181513 по запросу
K0794.10СтальM102218,517 по запросу
K0794.12СтальM122522,519 по запросу
K0794.16СтальM16312924 по запросу
K0794.808нержавеющая сталь A2M8181513 по запросу
K0794.810нержавеющая сталь A2M102218,517 по запросу
K0794.812нержавеющая сталь A2M122522,519 по запросу
K0794.816нержавеющая сталь A2M16312924 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33