Группы товаров
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
K1822

Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Распорная втулка Hygienic DESIGN разработана специально для применения в сфере переработки пищевых продуктов. Особое внимание уделялось геометрической форме, оптимизированной для очистки, и шероховатости поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. Уплотнительное кольцо из совместимой с пищевыми продуктами пластмассы является заменяемым.Материал:

Распорная втулка: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо: EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).

Исполнение: Распорная втулка: неполированная нержавеющая сталь.
Уплотнительное кольцо: RAL 5002 — ультрамариново-синий (делрин).
Указание:Опорная поверхность уплотнительного кольца в идеале должна быть ровной, располагаться под прямым углом к отверстию под винт и иметь шероховатость поверхности Ra ≤ 0,8 мкм.
Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.

Пригодность распорной втулки Hygienic DESIGN для конкретного случая применения должен проверять пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия); при необходимости кольцо подлежит замене.
Диапазон температур:от –20 до +100 °C (делрин).Преимущества:Заменяемое уплотнительное кольцо.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.
Принадлежности:Уплотнительные кольца K1649.
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1647.
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1648.
Объем поставкиРаспорная втулка с уплотнительными кольцами.Указание на чертеже:
1) Распорная втулка
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1822 Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN 206 kB

Чертежи

Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLD

D1D2HRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 по запросу
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 по запросу
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 по запросу
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 по запросу
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 по запросу
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 по запросу
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 по запросу
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 по запросу
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 по запросу
K1822.11112X3030132628,2534 по запросу
K1822.11112X4040132628,2534 по запросу
K1822.11112X5050132628,2534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33