Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Фиксаторы SL предотвращают осевое смещение валов, осей и болтов с выточкой или пазом. Выпуклость создает высокое натяжение, что обеспечивает посадку без дребезжания и компенсирует допуски. Фиксаторы SL обеспечивают высокий уровень защиты от непреднамеренного разъединения.

Сборка и разборка возможна как с использованием монтажных инструментов, так и без них.
Принадлежности:Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилкообразных головок K1454.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2232 Фиксаторы SL, сталь 166 kB

Чертежи

Фиксаторы SL, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABB1D1D2HH1LMZCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2232.040774,18,643,20,31,920,640,5 по запросу
K2232.05099510,9540,42,252,50,740,5 по запросу
K2232.0611116,213,9650,43,130,741 по запросу
K2232.0814148,618860,453,53,50,940,5 по запросу
K2232.10181810221080,53,64,51,051 по запросу
K2232.12222211,825,91290,54,85,51,151 по запросу
K2232.142525,113,530,214100,64,85,51,251,25 по запросу
K2232.16282816,23416120,64,861,351,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33