Группы товаров
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
K2060

Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Нержавеющая сталь A2.
Исполнение: Нержавеющая сталь, без покрытия.
Сталь, без покрытия.
Сталь оцинкованная.
Указание:Шлицевые гайки используются, в основном, для крепления подшипников на валу.
Кроме того, шлицевые гайки можно использовать для фиксации зубчатых колес, ременных шкивов и других компонентов машин.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2060 Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981 209 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D1

D2D3HB=ширина пазаTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2060.0010СтальзачищенныйM10x0,751813,5432 по запросу
K2060.0012СтальзачищенныйM12x12217432 по запросу
K2060.0015СтальзачищенныйM15X12521542 по запросу
K2060.0017СтальзачищенныйM17x12824542 по запросу
K2060.0020СтальзачищенныйM20X13226642 по запросу
K2060.0025СтальзачищенныйM25X1,53832752 по запросу
K2060.0030СтальзачищенныйM30x1,54538752 по запросу
K2060.0035СтальзачищенныйM35x1,55244852 по запросу
K2060.0040СтальзачищенныйM40x1,55850962,5 по запросу
K2060.0045СтальзачищенныйM45x1,565561062,5 по запросу
K2060.0050СтальзачищенныйM50x1,570611162,5 по запросу
K2060.0055СтальзачищенныйM55x275671173 по запросу
K2060.0060СтальзачищенныйM60x280731173 по запросу
K2060.0065СтальзачищенныйM65x285791273 по запросу
K2060.0070СтальзачищенныйM70x292851283,5 по запросу
K2060.0075СтальзачищенныйM75x298901383,5 по запросу
K2060.0080СтальзачищенныйM80x2105951583,5 по запросу
K2060.0085СтальзачищенныйM85x21101021583,5 по запросу
K2060.0090СтальзачищенныйM90x212010816104 по запросу
K2060.0095СтальзачищенныйM95x212511017104 по запросу
K2060.0100СтальзачищенныйM100x213012018104 по запросу
K2060.010СтальОцинкованнаяM10x0,751813,5432 по запросу
K2060.012СтальОцинкованнаяM12x12217432 по запросу
K2060.015СтальОцинкованнаяM15X12521542 по запросу
K2060.017СтальОцинкованнаяM17x12824542 по запросу
K2060.020СтальОцинкованнаяM20X13226642 по запросу
K2060.025СтальОцинкованнаяM25X1,53832752 по запросу
K2060.030СтальОцинкованнаяM30x1,54538752 по запросу
K2060.035СтальОцинкованнаяM35x1,55244852 по запросу
K2060.040СтальОцинкованнаяM40x1,55850962,5 по запросу
K2060.045СтальОцинкованнаяM45x1,565561062,5 по запросу
K2060.050СтальОцинкованнаяM50x1,570611162,5 по запросу
K2060.055СтальОцинкованнаяM55x275671173 по запросу
K2060.060СтальОцинкованнаяM60x280731173 по запросу
K2060.065СтальОцинкованнаяM65x285791273 по запросу
K2060.070СтальОцинкованнаяM70x292851283,5 по запросу
K2060.075СтальОцинкованнаяM75x298901383,5 по запросу
K2060.080СтальОцинкованнаяM80x2105951583,5 по запросу
K2060.085СтальОцинкованнаяM85x21101021583,5 по запросу
K2060.090СтальОцинкованнаяM90x212010816104 по запросу
K2060.095СтальОцинкованнаяM95x212511017104 по запросу
K2060.100СтальОцинкованнаяM100x213012018104 по запросу
K2060.1010нержавеющая сталь A2зачищенныйM10x0,751813,5432 по запросу
K2060.1012нержавеющая сталь A2зачищенныйM12x12217432 по запросу
K2060.1015нержавеющая сталь A2зачищенныйM15X12521542 по запросу
K2060.1017нержавеющая сталь A2зачищенныйM17x12824542 по запросу
K2060.1020нержавеющая сталь A2зачищенныйM20X13226642 по запросу
K2060.1025нержавеющая сталь A2зачищенныйM25X1,53832752 по запросу
K2060.1030нержавеющая сталь A2зачищенныйM30x1,54538752 по запросу
K2060.1035нержавеющая сталь A2зачищенныйM35x1,55244852 по запросу
K2060.1040нержавеющая сталь A2зачищенныйM40x1,55850962,5 по запросу
K2060.1045нержавеющая сталь A2зачищенныйM45x1,565561062,5 по запросу
K2060.1050нержавеющая сталь A2зачищенныйM50x1,570611162,5 по запросу
K2060.1055нержавеющая сталь A2зачищенныйM55x275671173 по запросу
K2060.1060нержавеющая сталь A2зачищенныйM60x280731173 по запросу
K2060.1065нержавеющая сталь A2зачищенныйM65x285791273 по запросу
K2060.1070нержавеющая сталь A2зачищенныйM70x292851283,5 по запросу
K2060.1075нержавеющая сталь A2зачищенныйM75x298901383,5 по запросу
K2060.1080нержавеющая сталь A2зачищенныйM80x2105951583,5 по запросу
K2060.1085нержавеющая сталь A2зачищенныйM85x21101021583,5 по запросу
K2060.1090нержавеющая сталь A2зачищенныйM90x212010816104 по запросу
K2060.1095нержавеющая сталь A2зачищенныйM95x212511017104 по запросу
K2060.1100нержавеющая сталь A2зачищенныйM100x213012018104 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33