Группы товаров
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
K1960

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Класс прочности мин. 4.6, оцинкованное исполнение.
Класс прочности 8.8, без покрытия или с оцинковкой.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Резьбовые шпильки поставляются только длиной 1000 мм.
Резьбовые шпильки размеров M3 и M4 при поставке могут иметь небольшие изгибы.

По техническим причинам версия без покрытия может иметь поверхность от серого до черного цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1960 Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1 99,4 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Исполнение 1Класс прочностиDLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1960.031Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M31000 по запросу
K1960.041Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M41000 по запросу
K1960.051Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M51000 по запросу
K1960.061Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M61000 по запросу
K1960.081Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M81000 по запросу
K1960.101Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M101000 по запросу
K1960.121Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M121000 по запросу
K1960.161Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M161000 по запросу
K1960.201Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M201000 по запросу
K1960.241Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M241000 по запросу
K1960.301Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M301000 по запросу
K1960.361Стальоцинкованнаяправая резьба4.6M361000 по запросу
K1960.1041Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M41000 по запросу
K1960.1051Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M51000 по запросу
K1960.1061Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M61000 по запросу
K1960.1081Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M81000 по запросу
K1960.1101Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M101000 по запросу
K1960.1121Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M121000 по запросу
K1960.1161Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M161000 по запросу
K1960.1201Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M201000 по запросу
K1960.1241Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M241000 по запросу
K1960.1301Стальоцинкованнаялевая резьба4.6M301000 по запросу
K1960.05Стальзачищенныйправая резьба8.8M51000 по запросу
K1960.06Стальзачищенныйправая резьба8.8M61000 по запросу
K1960.08Стальзачищенныйправая резьба8.8M81000 по запросу
K1960.10Стальзачищенныйправая резьба8.8M101000 по запросу
K1960.12Стальзачищенныйправая резьба8.8M121000 по запросу
K1960.14Стальзачищенныйправая резьба8.8M141000 по запросу
K1960.16Стальзачищенныйправая резьба8.8M161000 по запросу
K1960.18Стальзачищенныйправая резьба8.8M181000 по запросу
K1960.20Стальзачищенныйправая резьба8.8M201000 по запросу
K1960.22Стальзачищенныйправая резьба8.8M221000 по запросу
K1960.24Стальзачищенныйправая резьба8.8M241000 по запросу
K1960.043Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M41000 по запросу
K1960.053Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M51000 по запросу
K1960.063Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M61000 по запросу
K1960.083Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M81000 по запросу
K1960.103Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M101000 по запросу
K1960.123Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M121000 по запросу
K1960.143Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M141000 по запросу
K1960.163Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M161000 по запросу
K1960.183Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M181000 по запросу
K1960.203Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M201000 по запросу
K1960.223Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M221000 по запросу
K1960.243Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M241000 по запросу
K1960.303Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M301000 по запросу
K1960.363Стальоцинкованнаяправая резьба8.8M361000 по запросу
K1960.1063Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M61000 по запросу
K1960.1083Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M81000 по запросу
K1960.1103Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M101000 по запросу
K1960.1123Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M121000 по запросу
K1960.1163Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M161000 по запросу
K1960.1203Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M201000 по запросу
K1960.1243Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M241000 по запросу
K1960.1303Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M301000 по запросу
K1960.1363Стальоцинкованнаялевая резьба8.8M361000 по запросу
K1960.052нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M51000 по запросу
K1960.062нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M61000 по запросу
K1960.082нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M81000 по запросу
K1960.102нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M101000 по запросу
K1960.122нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M121000 по запросу
K1960.162нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M161000 по запросу
K1960.182нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M181000 по запросу
K1960.202нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M201000 по запросу
K1960.222нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M221000 по запросу
K1960.242нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьба70M241000 по запросу
K1960.1042нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M41000 по запросу
K1960.1052нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M51000 по запросу
K1960.1062нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M61000 по запросу
K1960.1082нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M81000 по запросу
K1960.1102нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M101000 по запросу
K1960.1122нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M121000 по запросу
K1960.1162нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M161000 по запросу
K1960.1202нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M201000 по запросу
K1960.1242нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьба70M241000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

K0756

Верстачные винты
с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Усилитель зажимного усилия

K0584

Усилитель зажимного усилия

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

K1798

Крышки алюминиевые
для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

K1418

Болты откидные DIN 444, форма B
с длинной резьбой

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

K2184

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

K2185

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

K0708

Болт с потайной головкой
с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

K1159

Винты с цилиндрической головкой
с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

K0869

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно
DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33