Группы товаров
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
K1798

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Использование крышек для отверстий в рабочей зоне станка позволяет сократить время подготовки, поскольку очистка, например при накоплении холодной воды на головках винтов, занимает меньшее количество времени.Материал:Крышка, алюминий.
Болт из нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука.
Исполнение: Крышка, черная анодированная.Монтаж:Установите крышку на отверстие или шестигранник и затяните ее с помощью отвертки до выравнивания головки винта и торцовой поверхности крышки.Преимущества:Неразрушающаяся система многократного использования.
Предотвращает затягивание и скопление стружки и смазочно-охлаждающей жидкости на головках винтов и в углублениях.
Простой и быстрый монтаж и демонтаж. Минимизирует распыление смазочно-охлаждающих жидкостей при выдувке сжатым воздухом.
По запросу:Индивидуальные варианты исполнения и расцветки.Принадлежности:Винты с цилиндр. головкой и шестигранным углублением, согласно DIN 912.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1798 Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением 406 kB

Чертежи

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HH1GПодходит под
отверстие / внутренний шестигранник
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1798.02108217,96,51M108 по запросу
K1798.02310239,98,31M1210 по запросу
K1798.029142913,991,2M1614 по запросу
K1798.037173716,910,61,5M2017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33