Группы товаров
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
K1909

Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Инструментальная сталь 1.2067.Исполнение: с закаленной поверхностью,
твердость 60 ±2 HRC, отожженная, шлифованная и притертая.
Указание:Цилиндрические штифты с внутренней резьбой используются преимущественным образом в глухих отверстиях. Шлифованная поверхность предотвращает сжатие воздуха в глухих отверстиях.
Резьба используется для крепления съемников K0873.
Указание на чертеже:
1) Поверхность отшлифована
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1909 Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735 133 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDLD1TL1 ок.L2 ок.CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1909.05X16516M360,61,7 по запросу
K1909.05X20520M360,61,7 по запросу
K1909.05X24524M360,61,7 по запросу
K1909.05X28528M360,61,7 по запросу
K1909.05X32532M360,61,7 по запросу
K1909.05X36536M360,61,7 по запросу
K1909.05X40540M360,61,7 по запросу
K1909.05X45545M360,61,7 по запросу
K1909.06X16616M460,82,1 по запросу
K1909.06X18618M460,82,1 по запросу
K1909.06X20620M460,82,1 по запросу
K1909.06X24624M460,82,1 по запросу
K1909.06X28628M460,82,1 по запросу
K1909.06X32632M460,82,1 по запросу
K1909.06X36636M460,82,1 по запросу
K1909.06X40640M460,82,1 по запросу
K1909.06X45645M460,82,1 по запросу
K1909.06X50650M460,82,1 по запросу
K1909.06X55655M460,82,1 по запросу
K1909.06X60660M460,82,1 по запросу
K1909.08X20820M5812,6 по запросу
K1909.08X24824M5812,6 по запросу
K1909.08X28828M5812,6 по запросу
K1909.08X32832M5812,6 по запросу
K1909.08X36836M5812,6 по запросу
K1909.08X40840M5812,6 по запросу
K1909.08X45845M5812,6 по запросу
K1909.08X50850M5812,6 по запросу
K1909.08X55855M5812,6 по запросу
K1909.08X60860M5812,6 по запросу
K1909.08X70870M5812,6 по запросу
K1909.08X80880M5812,6 по запросу
K1909.08X90890M5812,6 по запросу
K1909.08X1008100M5812,6 по запросу
K1909.10X201020M6101,23 по запросу
K1909.10X241024M6101,23 по запросу
K1909.10X281028M6101,23 по запросу
K1909.10X321032M6101,23 по запросу
K1909.10X361036M6101,23 по запросу
K1909.10X401040M6101,23 по запросу
K1909.10X451045M6101,23 по запросу
K1909.10X501050M6101,23 по запросу
K1909.10X551055M6101,23 по запросу
K1909.10X601060M6101,23 по запросу
K1909.10X701070M6101,23 по запросу
K1909.10X801080M6101,23 по запросу
K1909.10X901090M6101,23 по запросу
K1909.10X10010100M6101,23 по запросу
K1909.12X321232M6101,63,8 по запросу
K1909.12X361236M6101,63,8 по запросу
K1909.12X401240M6101,63,8 по запросу
K1909.12X451245M6101,63,8 по запросу
K1909.12X501250M6101,63,8 по запросу
K1909.12X551255M6101,63,8 по запросу
K1909.12X601260M6101,63,8 по запросу
K1909.12X701270M6101,63,8 по запросу
K1909.12X801280M6101,63,8 по запросу
K1909.12X901290M6101,63,8 по запросу
K1909.12X10012100M6101,63,8 по запросу
K1909.12X12012120M6101,63,8 по запросу
K1909.14X321432M8121,84 по запросу
K1909.14X361436M8121,84 по запросу
K1909.14X401440M8121,84 по запросу
K1909.14X451445M8121,84 по запросу
K1909.14X501450M8121,84 по запросу
K1909.14X551455M8121,84 по запросу
K1909.14X601460M8121,84 по запросу
K1909.14X701470M8121,84 по запросу
K1909.14X801480M8121,84 по запросу
K1909.14X901490M8121,84 по запросу
K1909.14X10014100M8121,84 по запросу
K1909.14X12014120M8121,84 по запросу
K1909.16X401640M81224,7 по запросу
K1909.16X451645M81224,7 по запросу
K1909.16X501650M81224,7 по запросу
K1909.16X551655M81224,7 по запросу
K1909.16X601660M81224,7 по запросу
K1909.16X701670M81224,7 по запросу
K1909.16X801680M81224,7 по запросу
K1909.16X901690M81224,7 по запросу
K1909.16X10016100M81224,7 по запросу
K1909.16X12016120M81224,7 по запросу
K1909.20X452045M10162,56 по запросу
K1909.20X502050M10162,56 по запросу
K1909.20X552055M10162,56 по запросу
K1909.20X602060M10162,56 по запросу
K1909.20X702070M10162,56 по запросу
K1909.20X802080M10162,56 по запросу
K1909.20X902090M10162,56 по запросу
K1909.20X10020100M10162,56 по запросу
K1909.20X12020120M10162,56 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33