Группы товаров
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
K2099

Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шайбы, обычная или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Шайбы DIN 433 представляют собой плоские шайбы, изготовленные в соответствии со стандартом DIN 433. Шайбы используются для распределения нагрузки на большую площадь и предотвращения погружения головки болта или гайки в материал.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2099 Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь 154 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D1

D2Hдля
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2099.030Стальзачищенный3,260,5M3 по запросу
K2099.040Стальзачищенный4,380,5M4 по запросу
K2099.050Стальзачищенный5,391M5 по запросу
K2099.060Стальзачищенный6,4111,6M6 по запросу
K2099.080Стальзачищенный8,4151,6M8 по запросу
K2099.100Стальзачищенный10,5181,6M10 по запросу
K2099.120Стальзачищенный13202M12 по запросу
K2099.140Стальзачищенный15242,5M14 по запросу
K2099.160Стальзачищенный17282,5M16 по запросу
K2099.180Стальзачищенный19303M18 по запросу
K2099.200Стальзачищенный21343M20 по запросу
K2099.031Стальоцинкованная3,260,5M3 по запросу
K2099.041Стальоцинкованная4,380,5M4 по запросу
K2099.051Стальоцинкованная5,391M5 по запросу
K2099.061Стальоцинкованная6,4111,6M6 по запросу
K2099.081Стальоцинкованная8,4151,6M8 по запросу
K2099.101Стальоцинкованная10,5181,6M10 по запросу
K2099.121Стальоцинкованная13202M12 по запросу
K2099.141Стальоцинкованная15242,5M14 по запросу
K2099.161Стальоцинкованная17282,5M16 по запросу
K2099.181Стальоцинкованная19303M18 по запросу
K2099.201Стальоцинкованная21343M20 по запросу
K2099.1030нержавеющая сталь A2зачищенный3,260,5M3 по запросу
K2099.1040нержавеющая сталь A2зачищенный4,380,5M4 по запросу
K2099.1050нержавеющая сталь A2зачищенный5,391M5 по запросу
K2099.1060нержавеющая сталь A2зачищенный6,4111,6M6 по запросу
K2099.1080нержавеющая сталь A2зачищенный8,4151,6M8 по запросу
K2099.1100нержавеющая сталь A2зачищенный10,5181,6M10 по запросу
K2099.1120нержавеющая сталь A2зачищенный13202M12 по запросу
K2099.1140нержавеющая сталь A2зачищенный15242,5M14 по запросу
K2099.1160нержавеющая сталь A2зачищенный17282,5M16 по запросу
K2099.6030нержавеющая сталь A4зачищенный3,260,5M3 по запросу
K2099.6040нержавеющая сталь A4зачищенный4,380,5M4 по запросу
K2099.6050нержавеющая сталь A4зачищенный5,391M5 по запросу
K2099.6060нержавеющая сталь A4зачищенный6,4111,6M6 по запросу
K2099.6080нержавеющая сталь A4зачищенный8,4151,6M8 по запросу
K2099.6100нержавеющая сталь A4зачищенный10,5181,6M10 по запросу
K2099.6120нержавеющая сталь A4зачищенный13202M12 по запросу
K2099.6160нержавеющая сталь A4зачищенный17282,5M16 по запросу
K2099.6180нержавеющая сталь A4зачищенный19303M18 по запросу
K2099.6200нержавеющая сталь A4зачищенный21343M20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33