Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Фиксаторы KL предотвращают осевое смещение валов, осей и болтов с выточкой или пазом. Для соединений, которые необходимо разъединять чаще и быстрее.

Легкая и быстрая сборка и разборка возможна как с использованием монтажных инструментов, так и без них.
Принадлежности:Палец с проточкой под фиксатор вала подходит для вилкообразных головок K1454.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2231 Фиксаторы KL, сталь 177 kB

Чертежи

Фиксаторы KL, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABB1D1D2HH1LMZCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2231.04076,64,37,243,20,42,820,640,5 по запросу
K2231.05087,55,28,4540,52,82,50,740,5 по запросу
K2231.061110,66,811,25650,53,530,741 по запросу
K2231.081211,57,411,9860,54,53,50,940,5 по запросу
K2231.101615,59,516,31080,65,94,51,051 по запросу
K2231.121716,810,5181290,66,35,51,151 по запросу
K2231.141919,212,22014100,76,85,51,251,25 по запросу
K2231.162322,714,32416-1812-130,87,65,5-61,351,5 по запросу
K2231.243434193420-2516-1919,85,5-6,51,91,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33