Группы товаров
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
K0706

Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Коэффициент прочности 8.8, вороненые. Диаметр штока шлифованный.Указание:Шестигранные призонные болты используются, когда на резьбовые соединения оказываются поперечные усилия или необходимо зафиксировать положение деталей относительно друг друга.

Чертежи

Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

DEKLLs
мин.
Lg
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0706.09X259M814,385,325811,613 по запросу
K0706.09X309M814,385,3301316,613 по запросу
K0706.09X359M814,385,3351821,613 по запросу
K0706.09X409M814,385,3402326,613 по запросу
K0706.09X459M814,385,3452831,613 по запросу
K0706.09X509M814,385,3503336,613 по запросу
K0706.09X609M814,385,3604144,613 по запросу
K0706.11X3011M1017,776,4301013,917 по запросу
K0706.11X3511M1017,776,4351518,917 по запросу
K0706.11X4011M1017,776,4402023,917 по запросу
K0706.11X4511M1017,776,4452528,917 по запросу
K0706.11X5011M1017,776,4503033,917 по запросу
K0706.11X6011M1017,776,4603841,917 по запросу
K0706.11X7011M1017,776,4704851,917 по запросу
K0706.11X8011M1017,776,4805861,917 по запросу
K0706.11X9011M1017,776,4906871,917 по запросу
K0706.11X10011M1017,776,41007881,917 по запросу
K0706.13X3513M1219,857,53511,515,719 по запросу
K0706.13X4013M1219,857,54016,520,719 по запросу
K0706.13X4513M1219,857,54521,525,719 по запросу
K0706.13X5013M1219,857,55026,530,719 по запросу
K0706.13X6013M1219,857,56034,538,719 по запросу
K0706.13X7013M1219,857,57044,548,719 по запросу
K0706.13X8013M1219,857,58054,558,719 по запросу
K0706.13X9013M1219,857,59064,568,719 по запросу
K0706.13X10013M1219,857,510074,578,719 по запросу
K0706.17X4017M1626,17104011,51624 по запросу
K0706.17X4517M1626,17104516,52124 по запросу
K0706.17X5017M1626,17105021,52624 по запросу
K0706.17X6017M1626,17106029,53424 по запросу
K0706.17X7017M1626,17107039,54424 по запросу
K0706.17X8017M1626,17108049,55424 по запросу
K0706.17X9017M1626,17109059,56424 по запросу
K0706.17X10017M1626,171010069,57424 по запросу
K0706.21X5021M2032,9512,55017,522,730 по запросу
K0706.21X6021M2032,9512,56025,530,730 по запросу
K0706.21X7021M2032,9512,57035,540,730 по запросу
K0706.21X8021M2032,9512,58045,550,730 по запросу
K0706.21X9021M2032,9512,59055,560,730 по запросу
K0706.21X10021M2032,9512,510065,570,730 по запросу
K0706.21X12021M2032,9512,512085,590,730 по запросу
K0706.25X6025M2439,3515601924,836 по запросу
K0706.25X7025M2439,3515702934,836 по запросу
K0706.25X8025M2439,3515803944,836 по запросу
K0706.25X9025M2439,3515904954,836 по запросу
K0706.25X10025M2439,35151005964,836 по запросу
K0706.25X12025M2439,35151207984,836 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33