Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1181.Исполнение: закалённый до 8.8 и вороненый.Указание:Допустимую нагрузку см. в "Технические указания".
Допускается конец резьбы сферической формы.
По запросу:Исполнение из нержавеющей стали.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1910 Установочные штифты 146 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Установочные штифты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLB1B2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1910.105M520710 по запросу
K1910.205M530710 по запросу
K1910.106M6251012 по запросу
K1910.206M6351012 по запросу
K1910.306M6451012 по запросу
K1910.406M6601012 по запросу
K1910.108M8401225 по запросу
K1910.208M8501225 по запросу
K1910.308M8701225 по запросу
K1910.408M8801225 по запросу
K1910.110M10501530 по запросу
K1910.210M10671530 по запросу
K1910.310M10801530 по запросу
K1910.410M101001530 по запросу
K1910.112M12561830 по запросу
K1910.212M12671830 по запросу
K1910.312M12801830 по запросу
K1910.412M121001830 по запросу
K1910.512M121251830 по запросу
K1910.114M14602030 по запросу
K1910.214M14802030 по запросу
K1910.314M141002030 по запросу
K1910.414M141252030 по запросу
K1910.514M141502030 по запросу
K1910.116M16752530 по запросу
K1910.216M161002530 по запросу
K1910.316M161252530 по запросу
K1910.416M161502530 по запросу
K1910.120M201003040 по запросу
K1910.220M201253040 по запросу
K1910.320M201503040 по запросу
K1910.420M201803040 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33