Группы товаров
Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371
K0703

Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1.0760.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:K0703.14 не предусмотрен по официальному стандарту. Подходящие винты с плоской головкой см. K0704.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0703 Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371 170 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD1

D2D3FHL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0703.067,5938639,819,6112919 по запросу
K0703.089,5943839,821,61432,521 по запросу
K0703.1011,59481039,823,61736,523 по запросу
K0703.1213,5116112311,829,6224529 по запросу
K0703.1415,5116514311,831,6234931 по запросу
K0703.1617,5116816311,833,6255033 по запросу
K0703.2021,5117420411,836,6285536 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33