Группы товаров
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
K1968

Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь оцинкованная или без покрытия.
Нержавеющая сталь A2 без покрытия.
Нержавеющая сталь A4 без покрытия.
Указание:Шайбы для винтов с тяжелыми установочными втулками соответствуют стандарту DIN. Они подходят для винтов, которые используются с тяжелыми установочными втулками, потому что они особенно толстые.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1968 Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349 151 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D1

D2Hдля
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1968.030Стальзачищенный3,291M3 по запросу
K1968.040Стальзачищенный4,3121,6M4 по запросу
K1968.050Стальзачищенный5,3152M5 по запросу
K1968.060Стальзачищенный6,4173M6 по запросу
K1968.080Стальзачищенный8,4214M8 по запросу
K1968.100Стальзачищенный10,5254M10 по запросу
K1968.120Стальзачищенный13306M12 по запросу
K1968.140Стальзачищенный15366M14 по запросу
K1968.160Стальзачищенный17406M16 по запросу
K1968.180Стальзачищенный19448M18 по запросу
K1968.200Стальзачищенный21448M20 по запросу
K1968.220Стальзачищенный23508M22 по запросу
K1968.240Стальзачищенный255010M24 по запросу
K1968.270Стальзачищенный286010M27 по запросу
K1968.300Стальзачищенный316810M30 по запросу
K1968.031Стальгальванически оцинкован3,291M3 по запросу
K1968.041Стальгальванически оцинкован4,3121,6M4 по запросу
K1968.051Стальгальванически оцинкован5,3152M5 по запросу
K1968.061Стальгальванически оцинкован6,4173M6 по запросу
K1968.081Стальгальванически оцинкован8,4214M8 по запросу
K1968.101Стальгальванически оцинкован10,5254M10 по запросу
K1968.121Стальгальванически оцинкован13306M12 по запросу
K1968.141Стальгальванически оцинкован15366M14 по запросу
K1968.161Стальгальванически оцинкован17406M16 по запросу
K1968.181Стальгальванически оцинкован19448M18 по запросу
K1968.201Стальгальванически оцинкован21448M20 по запросу
K1968.221Стальгальванически оцинкован23508M22 по запросу
K1968.241Стальгальванически оцинкован255010M24 по запросу
K1968.271Стальгальванически оцинкован286010M27 по запросу
K1968.301Стальгальванически оцинкован316810M30 по запросу
K1968.1030нержавеющая сталь A2зачищенный3,291M3 по запросу
K1968.1040нержавеющая сталь A2зачищенный4,3121,6M4 по запросу
K1968.1050нержавеющая сталь A2зачищенный5,3152M5 по запросу
K1968.1060нержавеющая сталь A2зачищенный6,4173M6 по запросу
K1968.1080нержавеющая сталь A2зачищенный8,4214M8 по запросу
K1968.1100нержавеющая сталь A2зачищенный10,5254M10 по запросу
K1968.1120нержавеющая сталь A2зачищенный13306M12 по запросу
K1968.1140нержавеющая сталь A2зачищенный15366M14 по запросу
K1968.1160нержавеющая сталь A2зачищенный17406M16 по запросу
K1968.1180нержавеющая сталь A2зачищенный19448M18 по запросу
K1968.1200нержавеющая сталь A2зачищенный21448M20 по запросу
K1968.1220нержавеющая сталь A2зачищенный23508M22 по запросу
K1968.1240нержавеющая сталь A2зачищенный255010M24 по запросу
K1968.6080нержавеющая сталь A4зачищенный8,4214M8 по запросу
K1968.6100нержавеющая сталь A4зачищенный10,5254M10 по запросу
K1968.6120нержавеющая сталь A4зачищенный13306M12 по запросу
K1968.6160нержавеющая сталь A4зачищенный17406M16 по запросу
K1968.6200нержавеющая сталь A4зачищенный21448M20 по запросу
K1968.6240нержавеющая сталь A4зачищенный255010M24 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33