Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка подшипника, сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Усилитель зажимного усилия, как правило, используется в сочетании с зажимными или натяжными элементами. Благодаря интегрированному подшипниковому узлу, состоящему из осевого игольчатого цилиндра и двух шайб осевого подшипника, достигается двукратное зажимное усилие при одинаковой длине рукоятки.Преимущества:Использование устойчивых опорных поверхностей оберегает узел от повреждений.
Более высокое усилие предварительной затяжки увеличивает точность посадки в резьбе.

В качестве натяжных и зажимных элементов могут использоваться, например, зажимные рычаги, рифленые головки или винты с шестигранной и цилиндрической головкой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0584 Усилитель зажимного усилия 231 kB

Чертежи

Усилитель зажимного усилия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2HДинамический коэффициент
работоспособности,
Н
Статический коэффициент
работоспособности,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0584.066248680015500 по запросу
K0584.088258780019400 по запросу
K0584.1010308920025500 по запросу
K0584.1212358990029000 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

K0756

Верстачные винты
с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

K1798

Крышки алюминиевые
для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

K1418

Болты откидные DIN 444, форма B
с длинной резьбой

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

K2184

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

K2185

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

K1960

Резьбовые шпильки из
стали и нержавеющей стали DIN 976-1

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

K0708

Болт с потайной головкой
с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

K1159

Винты с цилиндрической головкой
с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

K0869

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно
DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33