Группы товаров
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
K0702

Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь класса прочности 10, чистая (черная).
Нержавеющая сталь A2-70, чистая.
Указание:Для шестигранных гаек можно использовать шайбы с конусным вогнутым торцом K0729, формы D и G.

Чертежи

Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DH = 1,5 x DD1SWERCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0702.05Закаленная стальM57,56,5910,47 по запросу
K0702.06Закаленная стальM6971011,59 по запросу
K0702.08Закаленная стальM8129131511 по запросу
K0702.10Закаленная стальM101511,51618,415 по запросу
K0702.101Закаленная стальM101511,51719,615 по запросу
K0702.12Закаленная стальM1218141820,717 по запросу
K0702.121Закаленная стальM1218141921,917 по запросу
K0702.14Закаленная стальM1421162225,420 по запросу
K0702.16Закаленная стальM1624182427,722 по запросу
K0702.18Закаленная стальM1827202731,224,5 по запросу
K0702.20Закаленная стальM2030223034,627 по запросу
K0702.22Закаленная стальM2233243236,929 по запросу
K0702.24Закаленная стальM2436263641,632 по запросу
K0702.30Закаленная стальM3045324653,141 по запросу
K0702.36Закаленная стальM3654385563,550 по запросу
K0702.806нержавеющая сталь A2M6971011,59 по запросу
K0702.808нержавеющая сталь A2M8129131511 по запросу
K0702.810нержавеющая сталь A2M101511,51618,415 по запросу
K0702.811нержавеющая сталь A2M101511,51719,615 по запросу
K0702.812нержавеющая сталь A2M1218141820,717 по запросу
K0702.816нержавеющая сталь A2M1624182427,722 по запросу
K0702.820нержавеющая сталь A2M2030223034,627 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33