Группы товаров
Шайбы для зажимных приспособлений
из стали или алюминия DIN 6340
K0867

Шайбы для зажимных приспособлений из стали или алюминия DIN 6340

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или EN AW-7022.Исполнение: Сталь: штампованная, обработанная на плоском прессе, термообработанная с прочностью 1200–1400 Н/мм², черная.
Сталь с токарной обработкой, вороненая.
Алюминий с токарной обработкой, анодированный.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0867 Шайбы для зажимных приспособлений из стали или алюминия DIN 6340 192 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы для зажимных приспособлений
из стали или алюминия DIN 6340

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Тип формыD1D2

Hдля
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0867.06Сталь-6,4173M6 по запросу
K0867.08Сталь-8,4234M8 по запросу
K0867.10Сталь-10,5284M10 по запросу
K0867.12Сталь-13355M12 по запросу
K0867.14Сталь-15405M14 по запросу
K0867.22Сталь-23505,6M22 по запросу
K0867.16Сталь-17456M16 по запросу
K0867.18Сталь-19456M18 по запросу
K0867.20Сталь-21506M20 по запросу
K0867.24Сталь-25608M24 по запросу
K0867.30Сталь-316810M30 по запросу
K0867.36Сталь-388010M36 по запросу
K0867.206Алюминийточеная сталь6,4173M6 по запросу
K0867.208Алюминийточеная сталь8,4234M8 по запросу
K0867.210Алюминийточеная сталь10,5284M10 по запросу
K0867.212Алюминийточеная сталь13355M12 по запросу
K0867.214Алюминийточеная сталь15405M14 по запросу
K0867.216Алюминийточеная сталь17456M16 по запросу
K0867.218Алюминийточеная сталь19456M18 по запросу
K0867.220Алюминийточеная сталь21506M20 по запросу
K0867.222Алюминийточеная сталь23508M22 по запросу
K0867.224Алюминийточеная сталь25608M24 по запросу
K0867.230Алюминийточеная сталь316810M30 по запросу
K0867.236Алюминийточеная сталь388010M36 по запросу
K0867.306Стальточеная сталь6,4173M6 по запросу
K0867.308Стальточеная сталь8,4234M8 по запросу
K0867.310Стальточеная сталь10,5284M10 по запросу
K0867.312Стальточеная сталь13355M12 по запросу
K0867.314Стальточеная сталь15405M14 по запросу
K0867.316Стальточеная сталь17456M16 по запросу
K0867.318Стальточеная сталь19456M18 по запросу
K0867.320Стальточеная сталь21506M20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33