Группы товаров
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
K1647

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Система Hygienic DESIGN была разработана специально для применения в сфере переработки пищевых продуктов. Особое внимание уделялось геометрической форме, оптимизированной для очистки, и шероховатости поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. Быстрое и простое использование изделия обеспечивается предварительно смонтированным уплотнительным кольцом.Материал:

Болт с шестигранной головкой: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо: EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).

Исполнение: Болт с шестигранной головкой: из полированной или неполированной нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо: RAL5002 — синий ультрамарин (делрин).
Указание:Опорная поверхность уплотнительного кольца должна быть выполнена в идеале ровной, под прямым углом к отверстию под винт и иметь чистоту поверхности Ra ≤ 0,8 мкм.
Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.
Диапазон температур:от –20 до +100 °C (делрин).Преимущества:Предварительно смонтированное, заменяемое уплотнительное кольцо.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.
По запросу:Специальное исполнение.Внимание:Проверку резьбового соединения Hygienic DESIGN на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия), при необходимости кольцо подлежит замене.Принадлежности:Уплотнительные кольца K1649.
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1648.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной/рожковый ключ с защитными накладками K1362.
Исполнение резьбы:M4–M16.Объем поставкиБолт с шестигранной головкой, вкл. уплотнительное кольцо.Указание на чертеже:
1) Болт с шестигранной головкой
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПоверхность
корпуса
BD

D1D2HKLL1RSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1647.1104X08Aс полной резьбойполированный-M41011,25211,185,937 по запросу
K1647.1104X10Aс полной резьбойполированный-M41011,25211,1105,937 по запросу
K1647.1104X12Aс полной резьбойполированный-M41011,25211,1125,937 по запросу
K1647.1104X16Aс полной резьбойполированный-M41011,25211,1165,937 по запросу
K1647.1104X20Aс полной резьбойполированный-M41011,25211,1205,937 по запросу
K1647.1104X25Bсо стержнемполированный14M41011,25211,1255,937 по запросу
K1647.1104X30Bсо стержнемполированный14M41011,25211,1305,937 по запросу
K1647.1104X35Bсо стержнемполированный14M41011,25211,1355,937 по запросу
K1647.1104X40Bсо стержнемполированный14M41011,25211,1405,937 по запросу
K1647.1105X10Aс полной резьбойполированный-M51213,25213,1107,438 по запросу
K1647.1105X12Aс полной резьбойполированный-M51213,25213,1127,438 по запросу
K1647.1105X16Aс полной резьбойполированный-M51213,25213,1167,438 по запросу
K1647.1105X20Aс полной резьбойполированный-M51213,25213,1207,438 по запросу
K1647.1105X25Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1257,438 по запросу
K1647.1105X30Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1307,438 по запросу
K1647.1105X35Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1357,438 по запросу
K1647.1105X40Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1407,438 по запросу
K1647.1105X45Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1457,438 по запросу
K1647.1105X50Bсо стержнемполированный16M51213,25213,1507,438 по запросу
K1647.1106X12Aс полной резьбойполированный-M61415,742,515,1129,1310 по запросу
K1647.1106X16Aс полной резьбойполированный-M61415,742,515,1169,1310 по запросу
K1647.1106X20Aс полной резьбойполированный-M61415,742,515,1209,1310 по запросу
K1647.1106X25Aс полной резьбойполированный-M61415,742,515,1259,1310 по запросу
K1647.1106X30Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1309,1310 по запросу
K1647.1106X35Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1359,1310 по запросу
K1647.1106X40Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1409,1310 по запросу
K1647.1106X45Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1459,1310 по запросу
K1647.1106X50Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1509,1310 по запросу
K1647.1106X60Bсо стержнемполированный18M61415,742,515,1609,1310 по запросу
K1647.1108X16Aс полной резьбойполированный-M81819,742,518,11611,7313 по запросу
K1647.1108X20Aс полной резьбойполированный-M81819,742,518,12011,7313 по запросу
K1647.1108X25Aс полной резьбойполированный-M81819,742,518,12511,7313 по запросу
K1647.1108X30Aс полной резьбойполированный-M81819,742,518,13011,7313 по запросу
K1647.1108X35Aс полной резьбойполированный-M81819,742,518,13511,7313 по запросу
K1647.1108X40Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,14011,7313 по запросу
K1647.1108X45Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,14511,7313 по запросу
K1647.1108X50Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,15011,7313 по запросу
K1647.1108X60Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,16011,7313 по запросу
K1647.1108X70Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,17011,7313 по запросу
K1647.1108X80Bсо стержнемполированный22M81819,742,518,18011,7313 по запросу
K1647.1110X20Aс полной резьбойполированный-M102223,742,522,12015416 по запросу
K1647.1110X25Aс полной резьбойполированный-M102223,742,522,12515416 по запросу
K1647.1110X30Aс полной резьбойполированный-M102223,742,522,13015416 по запросу
K1647.1110X35Aс полной резьбойполированный-M102223,742,522,13515416 по запросу
K1647.1110X40Aс полной резьбойполированный-M102223,742,522,14015416 по запросу
K1647.1110X45Bсо стержнемполированный26M102223,742,522,14515416 по запросу
K1647.1110X50Bсо стержнемполированный26M102223,742,522,15015416 по запросу
K1647.1110X60Bсо стержнемполированный26M102223,742,522,16015416 по запросу
K1647.1110X70Bсо стержнемполированный26M102223,742,522,17015416 по запросу
K1647.1110X80Bсо стержнемполированный26M102223,742,522,18015416 по запросу
K1647.1112X25Aс полной резьбойполированный-M122628,25325,12516,1518 по запросу
K1647.1112X30Aс полной резьбойполированный-M122628,25325,13016,1518 по запросу
K1647.1112X35Aс полной резьбойполированный-M122628,25325,13516,1518 по запросу
K1647.1112X40Aс полной резьбойполированный-M122628,25325,14016,1518 по запросу
K1647.1112X45Aс полной резьбойполированный-M122628,25325,14516,1518 по запросу
K1647.1112X50Bсо стержнемполированный30M122628,25325,15016,1518 по запросу
K1647.1112X60Bсо стержнемполированный30M122628,25325,16016,1518 по запросу
K1647.1112X70Bсо стержнемполированный30M122628,25325,17016,1518 по запросу
K1647.1112X80Bсо стержнемполированный30M122628,25325,18016,1518 по запросу
K1647.1116X30Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,13021,8624 по запросу
K1647.1116X35Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,13521,8624 по запросу
K1647.1116X40Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,14021,8624 по запросу
K1647.1116X45Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,14521,8624 по запросу
K1647.1116X50Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,15021,8624 по запросу
K1647.1116X60Aс полной резьбойполированный-M163537,25332,16021,8624 по запросу
K1647.1116X70Bсо стержнемполированный38M163537,25332,17021,8624 по запросу
K1647.1116X80Bсо стержнемполированный38M163537,25332,18021,8624 по запросу
K1647.2104X08Aс полной резьбойнеполированный-M41011,25211,185,937 по запросу
K1647.2104X10Aс полной резьбойнеполированный-M41011,25211,1105,937 по запросу
K1647.2104X12Aс полной резьбойнеполированный-M41011,25211,1125,937 по запросу
K1647.2104X16Aс полной резьбойнеполированный-M41011,25211,1165,937 по запросу
K1647.2104X20Aс полной резьбойнеполированный-M41011,25211,1205,937 по запросу
K1647.2104X25Bсо стержнемнеполированный14M41011,25211,1255,937 по запросу
K1647.2104X30Bсо стержнемнеполированный14M41011,25211,1305,937 по запросу
K1647.2104X35Bсо стержнемнеполированный14M41011,25211,1355,937 по запросу
K1647.2104X40Bсо стержнемнеполированный14M41011,25211,1405,937 по запросу
K1647.2105X10Aс полной резьбойнеполированный-M51213,25213,1107,438 по запросу
K1647.2105X12Aс полной резьбойнеполированный-M51213,25213,1127,438 по запросу
K1647.2105X16Aс полной резьбойнеполированный-M51213,25213,1167,438 по запросу
K1647.2105X20Aс полной резьбойнеполированный-M51213,25213,1207,438 по запросу
K1647.2105X25Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1257,438 по запросу
K1647.2105X30Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1307,438 по запросу
K1647.2105X35Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1357,438 по запросу
K1647.2105X40Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1407,438 по запросу
K1647.2105X45Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1457,438 по запросу
K1647.2105X50Bсо стержнемнеполированный16M51213,25213,1507,438 по запросу
K1647.2106X12Aс полной резьбойнеполированный-M61415,742,515,1129,1310 по запросу
K1647.2106X16Aс полной резьбойнеполированный-M61415,742,515,1169,1310 по запросу
K1647.2106X20Aс полной резьбойнеполированный-M61415,742,515,1209,1310 по запросу
K1647.2106X25Aс полной резьбойнеполированный-M61415,742,515,1259,1310 по запросу
K1647.2106X30Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1309,1310 по запросу
K1647.2106X35Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1359,1310 по запросу
K1647.2106X40Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1409,1310 по запросу
K1647.2106X45Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1459,1310 по запросу
K1647.2106X50Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1509,1310 по запросу
K1647.2106X60Bсо стержнемнеполированный18M61415,742,515,1609,1310 по запросу
K1647.2108X16Aс полной резьбойнеполированный-M81819,742,518,11611,7313 по запросу
K1647.2108X20Aс полной резьбойнеполированный-M81819,742,518,12011,7313 по запросу
K1647.2108X25Aс полной резьбойнеполированный-M81819,742,518,12511,7313 по запросу
K1647.2108X30Aс полной резьбойнеполированный-M81819,742,518,13011,7313 по запросу
K1647.2108X35Aс полной резьбойнеполированный-M81819,742,518,13511,7313 по запросу
K1647.2108X40Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,14011,7313 по запросу
K1647.2108X45Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,14511,7313 по запросу
K1647.2108X50Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,15011,7313 по запросу
K1647.2108X60Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,16011,7313 по запросу
K1647.2108X70Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,17011,7313 по запросу
K1647.2108X80Bсо стержнемнеполированный22M81819,742,518,18011,7313 по запросу
K1647.2110X20Aс полной резьбойнеполированный-M102223,742,522,12015416 по запросу
K1647.2110X25Aс полной резьбойнеполированный-M102223,742,522,12515416 по запросу
K1647.2110X30Aс полной резьбойнеполированный-M102223,742,522,13015416 по запросу
K1647.2110X35Aс полной резьбойнеполированный-M102223,742,522,13515416 по запросу
K1647.2110X40Aс полной резьбойнеполированный-M102223,742,522,14015416 по запросу
K1647.2110X45Bсо стержнемнеполированный26M102223,742,522,14515416 по запросу
K1647.2110X50Bсо стержнемнеполированный26M102223,742,522,15015416 по запросу
K1647.2110X60Bсо стержнемнеполированный26M102223,742,522,16015416 по запросу
K1647.2110X70Bсо стержнемнеполированный26M102223,742,522,17015416 по запросу
K1647.2110X80Bсо стержнемнеполированный26M102223,742,522,18015416 по запросу
K1647.2112X25Aс полной резьбойнеполированный-M122628,25325,12516,1518 по запросу
K1647.2112X30Aс полной резьбойнеполированный-M122628,25325,13016,1518 по запросу
K1647.2112X35Aс полной резьбойнеполированный-M122628,25325,13516,1518 по запросу
K1647.2112X40Aс полной резьбойнеполированный-M122628,25325,14016,1518 по запросу
K1647.2112X45Aс полной резьбойнеполированный-M122628,25325,14516,1518 по запросу
K1647.2112X50Bсо стержнемнеполированный30M122628,25325,15016,1518 по запросу
K1647.2112X60Bсо стержнемнеполированный30M122628,25325,16016,1518 по запросу
K1647.2112X70Bсо стержнемнеполированный30M122628,25325,17016,1518 по запросу
K1647.2112X80Bсо стержнемнеполированный30M122628,25325,18016,1518 по запросу
K1647.2116X30Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,13021,8624 по запросу
K1647.2116X35Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,13521,8624 по запросу
K1647.2116X40Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,14021,8624 по запросу
K1647.2116X45Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,14521,8624 по запросу
K1647.2116X50Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,15021,8624 по запросу
K1647.2116X60Aс полной резьбойнеполированный-M163537,25332,16021,8624 по запросу
K1647.2116X70Bсо стержнемнеполированный38M163537,25332,17021,8624 по запросу
K1647.2116X80Bсо стержнемнеполированный38M163537,25332,18021,8624 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33