Группы товаров
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
K1648

Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Система Hygienic DESIGN была разработана специально для применения в сфере переработки пищевых продуктов. Особое внимание уделялось геометрической форме, оптимизированной для очистки, и шероховатости поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. Быстрое и простое использование изделия обеспечивается предварительно смонтированным уплотнительным кольцом.Материал:

Шестигранная гайка: нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо: EU10/2011 и соответствующий FDA термопласт (делрин).

Исполнение: Шестигранная гайка: из полированной или неполированной нержавеющей стали.
Уплотнительное кольцо: RAL5002 — синий ультрамарин (делрин).
Указание:Опорная поверхность уплотнительного кольца должна быть выполнена в идеале ровной, под прямым углом к отверстию под винт и иметь чистоту поверхности Ra ≤ 0,8 мкм.
Уплотнительное кольцо непригодно для кислотной очистки (показатель pH < 4) и при применении окислителей.
Диапазон температур:от –20 до +100 °C (делрин).Преимущества:Предварительно смонтированное, заменяемое уплотнительное кольцо.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Геометрическая форма изделия, позволяющая проводить оптимальную очистку.
По запросу:Специальное исполнение.Внимание:Проверку резьбового соединения Hygienic DESIGN на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь. Уплотнительное кольцо необходимо регулярно проверять в зависимости от нагрузки и внешних факторов влияния (температура, чистящие средства, рабочие среды для изделия), при необходимости кольцо подлежит замене.Принадлежности:Уплотнительные кольца K1649.
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом K1647.
Торцевые головки с пластиковыми вставками K1361.
Накладной/рожковый ключ с защитными накладками K1362.
Исполнение резьбы:M4–M16.Объем поставкиШестигранная гайка, вкл. уплотнительное кольцо.Указание на чертеже:
1) Шестигранная гайка
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
D

D1D2HKL1RSWTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1648.1104полированныйM41011,25211,15,9374,8 по запросу
K1648.1105полированныйM51213,25213,17,4386 по запросу
K1648.1106полированныйM61415,742,515,19,13107,2 по запросу
K1648.1108полированныйM81819,742,518,111,73139,6 по запросу
K1648.1110полированныйM102223,742,522,11541612 по запросу
K1648.1112полированныйM122628,25325,116,151814,4 по запросу
K1648.1116полированныйM163537,25332,121,862419,2 по запросу
K1648.2104неполированныйM41011,25211,15,9374,8 по запросу
K1648.2105неполированныйM51213,25213,17,4386 по запросу
K1648.2106неполированныйM61415,742,515,19,13107,2 по запросу
K1648.2108неполированныйM81819,742,518,111,73139,6 по запросу
K1648.2110неполированныйM102223,742,522,11541612 по запросу
K1648.2112неполированныйM122628,25325,116,151814,4 по запросу
K1648.2116неполированныйM163537,25332,121,862419,2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33