Группы товаров
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
K1797

Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 8, с гальванической оцинковкой.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:В таблице указана макс. высота гаек H макс.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1797 Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный 195 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
D

D1CHSWDINENCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1797.204СтальM4100,94,657-EN 1661 по запросу
K1797.205СтальM511,8158-EN 1661 по запросу
K1797.206СтальM614,21,1610-EN 1661 по запросу
K1797.208СтальM817,91,2813-EN 1661 по запросу
K1797.210СтальM1021,81,51015-- по запросу
K1797.212СтальM12261,81218-EN 1661 по запросу
K1797.216СтальM1634,52,41624-EN 1661 по запросу
K1797.220СтальM2042,832030-EN 1661 по запросу
K1797.104нержавеющая сталь A2M4100,94,657-EN 1661 по запросу
K1797.105нержавеющая сталь A2M511,8158-EN 1661 по запросу
K1797.106нержавеющая сталь A2M614,21,1610-EN 1661 по запросу
K1797.108нержавеющая сталь A2M817,91,2813-EN 1661 по запросу
K1797.110нержавеющая сталь A2M1021,81,51015-- по запросу
K1797.112нержавеющая сталь A2M12261,81218-EN 1661 по запросу
K1797.605нержавеющая сталь A4M511,8158-- по запросу
K1797.606нержавеющая сталь A4M614,21,1610-- по запросу
K1797.608нержавеющая сталь A4M817,91,2813-- по запросу
K1797.610нержавеющая сталь A4M1021,81,51015-- по запросу
K1797.612нержавеющая сталь A4M12261,81218-- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33