Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Резьба накатанная.
M6–M12, закаленная до 10.9, черная.
M14–M36, закаленная до 8.8, черная.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0697 Установочные штифты DIN 6379 164 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Установочные штифты DIN 6379

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLB1B2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0697.0632M632916 по запросу
K0697.0640M640920 по запросу
K0697.0650M650930 по запросу
K0697.0663M663940 по запросу
K0697.0680M680950 по запросу
K0697.06100M6100963 по запросу
K0697.0840M8401120 по запросу
K0697.0863M8631140 по запросу
K0697.0880M8801150 по запросу
K0697.08100M81001163 по запросу
K0697.08125M81251175 по запросу
K0697.08160M816011100 по запросу
K0697.1050M10501325 по запросу
K0697.1080M10801350 по запросу
K0697.10100M101001375 по запросу
K0697.10125M101251375 по запросу
K0697.10160M1016013100 по запросу
K0697.10200M1020013125 по запросу
K0697.1250M12501525 по запросу
K0697.1263M12631532 по запросу
K0697.1280M12801550 по запросу
K0697.12100M121001563 по запросу
K0697.12125M121251575 по запросу
K0697.12160M1216015100 по запросу
K0697.12200M1220015125 по запросу
K0697.1463M14631732 по запросу
K0697.1480M14801750 по запросу
K0697.14100M141001763 по запросу
K0697.14125M141251775 по запросу
K0697.14160M1416017100 по запросу
K0697.14200M1420017125 по запросу
K0697.14250M1425017160 по запросу
K0697.1663M16631932 по запросу
K0697.1680M16801950 по запросу
K0697.16100M161001963 по запросу
K0697.16125M161251975 по запросу
K0697.16160M1616019100 по запросу
K0697.16200M1620019125 по запросу
K0697.16250M1625019160 по запросу
K0697.16315M1631519180 по запросу
K0697.16350M1635019200 по запросу
K0697.16500M1650020315 по запросу
K0697.1880M18802350 по запросу
K0697.18125M181252375 по запросу
K0697.18160M1816023100 по запросу
K0697.18200M1820023125 по запросу
K0697.18250M1825023150 по запросу
K0697.18315M1831523180 по запросу
K0697.2080M20802732 по запросу
K0697.20125M201252770 по запросу
K0697.20160M2016027100 по запросу
K0697.20200M2020027125 по запросу
K0697.20250M2025027160 по запросу
K0697.20315M2031527200 по запросу
K0697.20400M2040027250 по запросу
K0697.20500M2050027315 по запросу
K0697.22100M221003145 по запросу
K0697.22160M2216031100 по запросу
K0697.22200M2220031125 по запросу
K0697.22250M2225031160 по запросу
K0697.22315M2231531180 по запросу
K0697.22400M2240031250 по запросу
K0697.24100M241003545 по запросу
K0697.24125M241253563 по запросу
K0697.24160M2416035100 по запросу
K0697.24200M2420035125 по запросу
K0697.24250M2425035160 по запросу
K0697.24315M2431535200 по запросу
K0697.24400M2440035250 по запросу
K0697.24500M2450035315 по запросу
K0697.24630M2463035315 по запросу
K0697.27125M271253956 по запросу
K0697.27200M2720039125 по запросу
K0697.27315M2731539200 по запросу
K0697.27400M2740039250 по запросу
K0697.30125M301254356 по запросу
K0697.30200M3020043125 по запросу
K0697.30315M3031543200 по запросу
K0697.30500M3050043315 по запросу
K0697.30700M3070043400 по запросу
K0697.301000M30100044400 по запросу
K0697.36160M361605180 по запросу
K0697.36200M3620051125 по запросу
K0697.36250M3625051160 по запросу
K0697.36315M3631551200 по запросу
K0697.36400M3640051250 по запросу
K0697.36500M3650051315 по запросу
K0697.36700M3670051400 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33