Группы товаров
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
K2030

Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиэтилена.Исполнение: Корпус черный или белый.Указание:Подходит для винтов с шестигранной головкой DIN 931, DIN 933 и шестигранных гаек DIN 934.Применение:Защитные колпачки с внутренним шестигранником предназначены для защиты от загрязнений, острых кромок и закрывают выступающие головки винтов и шестигранных гаек.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2030 Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой 145 kB

Чертежи

Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
H

РезьбаSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2030.007черный8M47 по запросу
K2030.008черный10M58 по запросу
K2030.010черный12,5M610 по запросу
K2030.013черный15M813 по запросу
K2030.016черный19,5M1016 по запросу
K2030.017черный19,5M1017 по запросу
K2030.018черный20,5M1218 по запросу
K2030.019черный20,5M1219 по запросу
K2030.022черный24M1422 по запросу
K2030.024черный26M1624 по запросу
K2030.030черный32,5M2030 по запросу
K2030.032черный36M2232 по запросу
K2030.036черный39M2436 по запросу
K2030.046черный50M3046 по запросу
K2030.107белый8M47 по запросу
K2030.108белый10M58 по запросу
K2030.110белый12,5M610 по запросу
K2030.113белый15M813 по запросу
K2030.116белый19,5M1016 по запросу
K2030.117белый19,5M1017 по запросу
K2030.118белый20,5M1218 по запросу
K2030.119белый20,5M1219 по запросу
K2030.122белый24M1422 по запросу
K2030.124белый26M1624 по запросу
K2030.130белый32,5M2030 по запросу
K2030.132белый36M2232 по запросу
K2030.136белый39M2436 по запросу
K2030.146белый50M3046 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33