Группы товаров
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1327

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Винт с шестигранной головкой с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®.

Только комбинация из уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® и специального модифицированного винта с шестигранной головкой обеспечивает уплотнение без мертвых зон. Это важно для пищевой промышленности и асептических изоляторов.
Головки винтов и опорная поверхность уплотнительной и подкладной шайбы полированы до высокой степени блеска. Благодаря небольшой шероховатости поверхности, значительно менее Ra 0,8 мкм, к винту не пристают частицы грязи. Полированная поверхность легко чистится.
Без зенкования или углубления на головке винта, без тиснения или зацепления под фланцем.
По запросу:Инструмент, ширина зева: 8–24.Принадлежности:Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.
Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.
Особенности:

Чертежи

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2BKLRSWСостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1327.05X30M511,85167,3300,58Снято с производства по запросу
K1327.06X40M614,26189400,5510Снято с производства по запросу
K1327.08X35M81882211350,713Снято с производства по запросу
K1327.08X40M81882211400,713Снято с производства по запросу
K1327.08X50M81882211500,713Снято с производства по запросу
K1327.08X55M81882211550,713Снято с производства по запросу
K1327.08X60M81882211600,713Снято с производства по запросу
K1327.08X65M81882211650,713Снято с производства по запросу
K1327.08X70M81882211700,713Снято с производства по запросу
K1327.10X25M1022,3102213,5250,816Снято с производства по запросу
K1327.10X35M1022,3102613,5350,816Снято с производства по запросу
K1327.10X40M1022,3102613,5400,816Снято с производства по запросу
K1327.10X60M1022,3102613,5600,816Снято с производства по запросу
K1327.10X70M1022,3102613,5700,816Снято с производства по запросу
K1327.10X75M1022,3102613,5750,816Снято с производства по запросу
K1327.12X45M1226,6123017450,918Снято с производства по запросу
K1327.12X50M1226,6123017500,918Снято с производства по запросу
K1327.12X55M1226,6123017550,918Снято с производства по запросу
K1327.12X60M1226,6123017600,918Снято с производства по запросу
K1327.12X70M1226,6123017700,918Снято с производства по запросу
K1327.12X75M1226,6123017750,918Снято с производства по запросу
K1327.12X80M1226,6123017800,918Снято с производства по запросу
K1327.16X30M1635162621301,224Снято с производства по запросу
K1327.16X40M1635163621401,224Снято с производства по запросу
K1327.16X45M1635163621451,224Снято с производства по запросу
K1327.16X50M1635163621501,224Снято с производства по запросу
K1327.16X55M1635163621551,224Снято с производства по запросу
K1327.16X65M1635163621651,224Снято с производства по запросу
K1327.16X70M1635163621701,224Снято с производства по запросу
K1327.16X75M1635163621751,224Снято с производства по запросу
K1327.16X80M1635163621801,224Снято с производства по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33