제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력
K0310_SF

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310_SF 스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력 216 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.03M31,570,40,41,53 요청 시
K0310.04M42,590,80,6410 요청 시
K0310.05M53120,90,8611 요청 시
K0310.06M63,51411913 요청 시
K0310.08M85161,51,21530 요청 시
K0310.10M1061921,62035 요청 시
K0310.12M128222,523055 요청 시
K0310.16M1610243,52,565125 요청 시
K0310.20M2012304,52,580160 요청 시