제품 그룹

플런저

뒤로

플런저

압력 패드는 워크피스의 클램핑에 사용됩니다. 이 부품은 가공을 위해 워크피스를 클램핑하는 데 사용됩니다. 볼이 있는 스프링 버전은 예를 들어 조절용 래치 부품으로 사용됩니다. 다양한 모델의 제품군을 보유한 KIPP은 독일 내 선도 공급업체입니다. 이들 제품 중 많은 제품이 기계 제작 및 플랜테이션 건설에 사용되고 있습니다.
위치 선정 보조 부품, 래치 부품 혹은 클램핑 부분으로 사용되고 있습니다. 압력 패드는 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 기계 제작, 플랜테이션 건설, 전자 제조 및 자동차 부문.
스프링 플런저는 측면 플런저 사양으로도 있습니다.