제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력
K0310_SFLA

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0310_SFLA 스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력 219 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1LHN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0310.404M42,5160,80,6410요청 시
K0310.405M53200,90,8611요청 시
K0310.406M63,52511913요청 시
K0310.408M85301,51,21530요청 시
K0310.410M1063521,62035요청 시
K0310.412M128402,523055요청 시
K0310.416M1610453,52,565125요청 시