카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
스프링 플런저
K0309
스프링 플런저
슬롯, 볼, 스틸
K0310
스프링 플런저
슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
K0311
스프링 플런저
슬롯, 볼, POM
K0312
스프링 플런저
슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
K0609
스프링 플런저
슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
스틸
K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
스테인레스 스틸
K0656
스프링 플런저
최종 위치 센서 있음
K2281
스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸
K0315
스프링 플런저
육각 소켓, 볼, 스틸
K0316
스프링 플런저
육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
K0316_SF
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력
K0316_VF
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력
K0316_SFLA
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력
K0610
스프링 플런저
육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
긴 타입
K0317
설치 렌치
K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
스틸
K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는
스프링 플런저, 스틸
K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
POM, 스틸
K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는
스프링 플런저, 스틸
K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저,
스테인레스 스틸
K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는
스프링 플런저, 스테인레스 스틸
K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저
POM, 스테인레스 스틸
K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는
스프링 플런저, 스테인레스 스틸
K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저,
스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K1371
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 장치
K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K1380
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
K0330
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, POM, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
K1382
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
K0331
스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸
K0332
로케이터
K0333
스프링 플런저
광택 버전, 스테인레스 스틸
K0333
스프링 압력 피스
광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
K0334
스프링 플런저
광택 버전, 플라스틱
K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
K0582
스프링 플런저
링 고정
K0335
스프링 플런저
광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
K0336
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K0337
스프링 플런저
광택 버전, 이중면
K1172
스프링 플런저,
광택 버전
K1277
스프링 슬리브
K0583
더블 볼 래치 볼트
K1294
볼 래치 볼트
K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
K1295
자기 잠금장치
K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
K0368
스프링 측면 플런저, 알루미늄 슬리브와 플라스틱 또는 스틸 압축 핀
K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
K0369
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저
K1733
스프링 측면 플런저,
플라스틱 스프링 있음
K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
K0370
스프링 측면 플런저
압력 볼트 무
K0371
스프링 측면 플런저
나사 슬리브
K0371
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저 나사 슬리브
K0372
스프링 측면 플런저
나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
K0373
스프링 트랙션
K0977
스프링 잠금장치 및 플런저
비틀림 방지 장치 포함
K0374
스프링 측면 플런저, 스틸, 플라스틱, 스틸 또는 스테인리스 스틸 볼
인덱스 플런저
인덱스 플런저
볼 잠금 핀
잠금 핀
리테이닝 케이블, 볼 체인
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0316_SFLA
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력
뒤로
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
스프링 플런저
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.
표면 마무리:
소재. 볼 경화.
특징:
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0316_SFLA 스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 긴 버전, 표준 스프링력
223 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
D
D1
H
L
S
시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD
액세서리
가격
주문
K0316.404
M4
2,5
0,8
16
2
4
10
요청 시
K0316.405
M5
3
0,9
20
2,5
6
11
요청 시
K0316.406
M6
3,5
1
25
3
9
13
요청 시
K0316.408
M8
5
1,5
30
4
15
30
요청 시
K0316.410
M10
6
2
35
5
20
35
요청 시
K0316.412
M12
8
2,5
40
6
30
55
요청 시
K0316.416
M16
10
3,5
45
8
65
125
요청 시
이 카탈로그 다른 품목
K0316_SF
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력
K0316_VF
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
제품 라인
KIPP 제품 라인은 모든 사용 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다.
자세히...
플런저
스러스트 피스는 모듈의 잠금 및 고정을 위한 클램핑 기능을 가지고 있습니다. 잠금 볼트와 볼 잠금 볼트는 모듈의 잠금 및 래치를 가능하게 합니다. 부분적으로 수동 해제 기능이 있습니다. 어셈블리 제작에 적합합니다.
자세히...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059