제품 그룹
스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력
K0316_VF

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

표면 마무리:소재. 볼 경화.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0316_VF 스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력 222 kB

도면

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 강화된 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLS시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0316.203M31,50,491,557요청 시
K0316.204M42,50,81021222요청 시
K0316.205M530,9142,51930요청 시
K0316.206M63,511532840요청 시
K0316.208M851,51844773요청 시
K0316.210M106223566100요청 시
K0316.212M1282,526666120요청 시
K0316.216M16103,533890180요청 시
K0316.220M20124,54310115240 요청 시
K0316.224M24155,54812130270 요청 시