Gruppi merceologici

Viti a testa cilindrica

Viti a testa cilindrica con esagono incassato di KIPP

La gamma di viti a testa cilindrica di KIPP comprende modelli in vari design, materiali e standard. A seconda del materiale e delle sue proprietà, le viti a testa cilindrica sono realizzate in acciaio inox non trattato o in acciaio (nero o con zincatura elettrolitica). Gli standard di riferimento per le viti disponibili da KIPP sono le norme DIN 912, DIN EN ISO 4762 e DIN 6912. Grazie alla loro versatilità, le viti a testa cilindrica con esagono incassato sono adatte a tutti i settori della lavorazione dei metalli come l'industria meccanica, l'industria automobilistica o quella aerospaziale.

Versioni di viti a testa cilindrica di KIPP

KIPP offre viti a testa cilindrica in vari modelli, con esagono incassato e filettatura standard. Si può scegliere tra modelli con filettatura completa o con gambo. Le viti a testa cilindrica con filettatura completa hanno una filettatura che si estende fino alla testa della vite. Nelle viti con gambo, la filettatura non è continua fino alla testa.

Inoltre, presso KIPP è possibile trovare anche viti a testa cilindrica con testa bassa. Queste varianti sono molto utili quando la testa della vite deve essere incassata nel pezzo. Le viti a testa cilindrica sono spesso utilizzate in situazioni soggette a forti vibrazioni. Senza un fissaggio adeguato, le viti potrebbero allentarsi. Per evitare questo problema, KIPP propone le viti a testa cilindrica con frenafiletto. Questo impedisce alle viti di allentarsi da sole e può essere usato più volte.

La dimensione corretta della vite a testa cilindrica è fondamentale

Considerate le molteplici possibilità di impiego delle viti a testa cilindrica, KIPP offre una vasta gamma di varianti e modelli diversi, basati su DIN 912, DIN EN ISO 4762 e DIN 6912. Per trovare la vite adatta per una determinata applicazione, è importante conoscere le dimensioni corrette. Di seguito troverete una panoramica delle varie abbreviazioni, delle dimensioni e dei loro significati.


Abbreviazione

Definizione

D

Diametro filettatura

L

Lunghezza totale (filetto + gambo)

B

Lunghezza filettatura

DK

Diametro testa

K

Altezza testa

SW

Ampiezza chiave

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

La base di ogni decisione è il diametro della filettatura (D). Poiché le filettature metriche rappresentano la norma in Europa, la lettera M (per metrico) precede il diametro. Un diametro della filettatura di 8 mm corrisponde quindi a una vite a testa cilindrica M8. Anche la lunghezza totale della vite è fondamentale, e si aggiunge alla denominazione del diametro. In caso di una lunghezza di 40 mm, avremmo una vite a testa cilindrica M8x40. Le altre dimensioni e specifiche risultano da quanto previsto nella norma DIN 912, DIN EN ISO 4762 o DIN 6912. A causa della normalizzazione, tutte le viti a testa cilindrica KIPP hanno una filettatura standard. I passi di filettatura divergenti, le cosiddette filettature fini, non sono disponibili. Pertanto, la specificazione del passo della filettatura non viene considerata.

A seconda della futura area di applicazione, anche la classe di resistenza della vite a testa cilindrica svolge un ruolo importante. Questa è composta da due numeri separati da un punto. Il numero che precede il punto descrive la resistenza alla trazione in N/mm2. Moltiplicando per 100 si ottiene la forza alla quale il materiale si deforma o addirittura si rompe. Il numero dopo il punto indica invece il limite di elasticità della vite. Questo viene prima moltiplicato per il numero che precede il punto e poi per 10. Il risultato rappresenta il limite di dilatazione. Se, per esempio, si ha una vite a testa cilindrica a norma DIN 912 con classe di resistenza 8.8, la sua resistenza alla trazione è di 800 N/mm2 e il limite di elasticità è di 640 N/mm2.

La sicurezza è ciò che conta

Esistono vari modi per fissare le viti a testa cilindrica. È necessario valutare in anticipo se le viti da fissare devono essere rimosse regolarmente. In tal caso, si consiglia di non usare un frenafiletti liquido. Questo tipo di prodotto impedisce certamente che la vite si allenti da sola, ma la distrugge quando viene svitata manualmente. Il frenafiletti liquido deve quindi essere rinnovato. Il frenafiletto di KIPP, invece, blocca in modo affidabile la vostra vite a testa cilindrica anche dopo ripetuti allentamenti e serraggi - nessuna caduta o allentamento in caso di vibrazioni, urti o colpi. Per assicurare che le viti senza frenafiletto non si allentino da sole, si raccomanda l'uso di dadi esagonali con inserto in poliammide.

Viti a testa cilindrica disponibili online da HEINRICH KIPP WERK

Ordinate le vostre viti a testa cilindrica direttamente online nel nostro negozio. Fasi di processo certificate e controlli di qualità regolari garantiscono prodotti di alta qualità. Le norme DIN 912, DIN EN ISO 4762 e DIN 6912 come base per le viti a testa cilindrica di KIPP permettono un'applicazione di precisione. Questo significa che si possono usare tutte le chiavi a brugola metriche - non sono necessari attrezzi speciali. Molte delle viti a testa cilindrica della nostra gamma sono disponibili in magazzino e possono essere consegnate rapidamente. Se non trovate la vite a testa cilindrica giusta nel nostro negozio online, contattateci! Su richiesta, possiamo sviluppare speciali soluzioni personalizzate, su misura per le vostre esigenze.