Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:La superficie del dado cieco è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. L'altezza complessiva viene scelta bassa per ridurre al minimo eventuali contorni di interferenza. Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla superficie.Su richiesta:Filettatura in pollici, varianti di altezza.Accessori:Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (K1362).Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1332 Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN 167 kB
 Coppie di serraggio 31,1 kB

Disegni

Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1BCHR1SWTWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1332.03acciaio inox A4M36,80,250,54,958,85,5320 su richiesta
K1332.04acciaio inox A4M490,30,86,5107430 su richiesta
K1332.05acciaio inox A4M5100,517168430 su richiesta
K1332.06acciaio inox A4M6120,8191610630 su richiesta
K1332.08acciaio inox A4M8160,81,6122013830 su richiesta
K1332.10acciaio inox A4M1020121432161030 su richiesta
K1332.12acciaio inox A4M122412,51635191130 su richiesta