Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
K0870

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0870 Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014 224 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB
 Superfici delle viti 120 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaSuperficie
corpo base
D

LLs
min.
Lg
max.
EKSWDINISOCADAcc.PrezzoOrdinare
K0870.03X30acciaio8.8grezzo (nero)M33015,5186,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.03X35acciaio8.8grezzo (nero)M33520,5236,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.03X40acciaio8.8grezzo (nero)M34025,5286,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.04X25acciaio8.8grezzo (nero)M4257,5117,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.04X30acciaio8.8grezzo (nero)M43012,5167,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.04X35acciaio8.8grezzo (nero)M43517,5217,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.04X40acciaio8.8grezzo (nero)M44022,5267,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.04X45acciaio8.8grezzo (nero)M44527,5317,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.04X50acciaio8.8grezzo (nero)M45032,5367,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.05X25acciaio8.8grezzo (nero)M525598,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X30acciaio8.8grezzo (nero)M53010148,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X35acciaio8.8grezzo (nero)M53515198,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X40acciaio8.8grezzo (nero)M54020248,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X45acciaio8.8grezzo (nero)M54525298,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X50acciaio8.8grezzo (nero)M55030348,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.05X60acciaio8.8grezzo (nero)M56039448,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.06X30acciaio8.8grezzo (nero)M63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X35acciaio8.8grezzo (nero)M635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X40acciaio8.8grezzo (nero)M640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X45acciaio8.8grezzo (nero)M645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X50acciaio8.8grezzo (nero)M650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X60acciaio8.8grezzo (nero)M660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.06X70acciaio8.8grezzo (nero)M670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.08X35acciaio8.8grezzo (nero)M8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X40acciaio8.8grezzo (nero)M84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X45acciaio8.8grezzo (nero)M84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X50acciaio8.8grezzo (nero)M85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X60acciaio8.8grezzo (nero)M86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X70acciaio8.8grezzo (nero)M87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.08X80acciaio8.8grezzo (nero)M88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.10X40acciaio8.8grezzo (nero)M10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X45acciaio8.8grezzo (nero)M104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X50acciaio8.8grezzo (nero)M105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X60acciaio8.8grezzo (nero)M106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X70acciaio8.8grezzo (nero)M107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X80acciaio8.8grezzo (nero)M108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X90acciaio8.8grezzo (nero)M109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.10X100acciaio8.8grezzo (nero)M1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.12X45acciaio8.8grezzo (nero)M12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X50acciaio8.8grezzo (nero)M125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X60acciaio8.8grezzo (nero)M126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X70acciaio8.8grezzo (nero)M127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X80acciaio8.8grezzo (nero)M128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X90acciaio8.8grezzo (nero)M129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X100acciaio8.8grezzo (nero)M1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X110acciaio8.8grezzo (nero)M1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.12X120acciaio8.8grezzo (nero)M1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.16X60acciaio8.8grezzo (nero)M1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X70acciaio8.8grezzo (nero)M1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X80acciaio8.8grezzo (nero)M1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X90acciaio8.8grezzo (nero)M1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X100acciaio8.8grezzo (nero)M16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X110acciaio8.8grezzo (nero)M16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.16X120acciaio8.8grezzo (nero)M16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.20X70acciaio8.8grezzo (nero)M207011,52433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.20X80acciaio8.8grezzo (nero)M208021,53433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.20X90acciaio8.8grezzo (nero)M209031,54433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.20X100acciaio8.8grezzo (nero)M2010041,55433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.20X110acciaio8.8grezzo (nero)M2011051,56433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.20X120acciaio8.8grezzo (nero)M2012061,57433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.403X30acciaio8.8zincatura galvanicaM33015,5186,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.403X35acciaio8.8zincatura galvanicaM33520,5236,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.403X40acciaio8.8zincatura galvanicaM34025,5286,0125,5DIN 931- su richiesta
K0870.404X25acciaio8.8zincatura galvanicaM4257,5117,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.404X30acciaio8.8zincatura galvanicaM43012,5167,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.404X35acciaio8.8zincatura galvanicaM43517,5217,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.404X40acciaio8.8zincatura galvanicaM44022,5267,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.404X45acciaio8.8zincatura galvanicaM44527,5317,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.404X50acciaio8.8zincatura galvanicaM45032,5367,662,87DIN 931- su richiesta
K0870.405X25acciaio8.8zincatura galvanicaM525598,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X30acciaio8.8zincatura galvanicaM53010148,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X35acciaio8.8zincatura galvanicaM53515198,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X40acciaio8.8zincatura galvanicaM54020248,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X45acciaio8.8zincatura galvanicaM54525298,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X50acciaio8.8zincatura galvanicaM55030348,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.405X60acciaio8.8zincatura galvanicaM56039448,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.406X30acciaio8.8zincatura galvanicaM63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X35acciaio8.8zincatura galvanicaM635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X40acciaio8.8zincatura galvanicaM640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X45acciaio8.8zincatura galvanicaM645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X50acciaio8.8zincatura galvanicaM650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X60acciaio8.8zincatura galvanicaM660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.406X70acciaio8.8zincatura galvanicaM670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.408X35acciaio8.8zincatura galvanicaM8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X40acciaio8.8zincatura galvanicaM84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X45acciaio8.8zincatura galvanicaM84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X50acciaio8.8zincatura galvanicaM85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X60acciaio8.8zincatura galvanicaM86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X70acciaio8.8zincatura galvanicaM87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.408X80acciaio8.8zincatura galvanicaM88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.410X40acciaio8.8zincatura galvanicaM10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X45acciaio8.8zincatura galvanicaM104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X50acciaio8.8zincatura galvanicaM105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X60acciaio8.8zincatura galvanicaM106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X70acciaio8.8zincatura galvanicaM107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X80acciaio8.8zincatura galvanicaM108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X90acciaio8.8zincatura galvanicaM109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.410X100acciaio8.8zincatura galvanicaM1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.412X45acciaio8.8zincatura galvanicaM12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X50acciaio8.8zincatura galvanicaM125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X60acciaio8.8zincatura galvanicaM126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X70acciaio8.8zincatura galvanicaM127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X80acciaio8.8zincatura galvanicaM128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X90acciaio8.8zincatura galvanicaM129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X100acciaio8.8zincatura galvanicaM1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X110acciaio8.8zincatura galvanicaM1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.412X120acciaio8.8zincatura galvanicaM1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.416X60acciaio8.8zincatura galvanicaM1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X70acciaio8.8zincatura galvanicaM1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X80acciaio8.8zincatura galvanicaM1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X90acciaio8.8zincatura galvanicaM1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X100acciaio8.8zincatura galvanicaM16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X110acciaio8.8zincatura galvanicaM16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.416X120acciaio8.8zincatura galvanicaM16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.420X70acciaio8.8zincatura galvanicaM207011,52433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.420X80acciaio8.8zincatura galvanicaM208021,53433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.420X90acciaio8.8zincatura galvanicaM209031,54433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.420X100acciaio8.8zincatura galvanicaM2010041,55433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.420X110acciaio8.8zincatura galvanicaM2011051,56433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.420X120acciaio8.8zincatura galvanicaM2012061,57433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.305X25acciaio10.9grezzo (nero)M525598,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X30acciaio10.9grezzo (nero)M53010148,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X35acciaio10.9grezzo (nero)M53515198,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X40acciaio10.9grezzo (nero)M54020248,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X45acciaio10.9grezzo (nero)M54525298,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X50acciaio10.9grezzo (nero)M55030348,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.305X60acciaio10.9grezzo (nero)M56039448,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.306X30acciaio10.9grezzo (nero)M63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X35acciaio10.9grezzo (nero)M635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X40acciaio10.9grezzo (nero)M640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X45acciaio10.9grezzo (nero)M645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X50acciaio10.9grezzo (nero)M650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X60acciaio10.9grezzo (nero)M660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.306X70acciaio10.9grezzo (nero)M670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.308X35acciaio10.9grezzo (nero)M8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X40acciaio10.9grezzo (nero)M84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X45acciaio10.9grezzo (nero)M84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X50acciaio10.9grezzo (nero)M85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X60acciaio10.9grezzo (nero)M86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X70acciaio10.9grezzo (nero)M87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.308X80acciaio10.9grezzo (nero)M88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.310X40acciaio10.9grezzo (nero)M10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X45acciaio10.9grezzo (nero)M104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X50acciaio10.9grezzo (nero)M105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X60acciaio10.9grezzo (nero)M106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X70acciaio10.9grezzo (nero)M107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X80acciaio10.9grezzo (nero)M108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X90acciaio10.9grezzo (nero)M109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.310X100acciaio10.9grezzo (nero)M1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.312X45acciaio10.9grezzo (nero)M12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X50acciaio10.9grezzo (nero)M125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X60acciaio10.9grezzo (nero)M126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X70acciaio10.9grezzo (nero)M127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X80acciaio10.9grezzo (nero)M128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X90acciaio10.9grezzo (nero)M129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X100acciaio10.9grezzo (nero)M1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X110acciaio10.9grezzo (nero)M1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.312X120acciaio10.9grezzo (nero)M1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.316X60acciaio10.9grezzo (nero)M1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X70acciaio10.9grezzo (nero)M1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X80acciaio10.9grezzo (nero)M1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X90acciaio10.9grezzo (nero)M1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X100acciaio10.9grezzo (nero)M16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X110acciaio10.9grezzo (nero)M16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.316X120acciaio10.9grezzo (nero)M16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.320X70acciaio10.9grezzo (nero)M207011,52433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.320X80acciaio10.9grezzo (nero)M208021,53433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.320X90acciaio10.9grezzo (nero)M209031,54433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.320X100acciaio10.9grezzo (nero)M2010041,55433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.320X110acciaio10.9grezzo (nero)M2011051,56433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.320X120acciaio10.9grezzo (nero)M2012061,57433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.506X30acciaio10.9zincatura galvanicaM63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X35acciaio10.9zincatura galvanicaM635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X40acciaio10.9zincatura galvanicaM640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X45acciaio10.9zincatura galvanicaM645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X50acciaio10.9zincatura galvanicaM650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X60acciaio10.9zincatura galvanicaM660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.506X70acciaio10.9zincatura galvanicaM670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.508X35acciaio10.9zincatura galvanicaM8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X40acciaio10.9zincatura galvanicaM84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X45acciaio10.9zincatura galvanicaM84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X50acciaio10.9zincatura galvanicaM85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X60acciaio10.9zincatura galvanicaM86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X70acciaio10.9zincatura galvanicaM87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.508X80acciaio10.9zincatura galvanicaM88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.510X40acciaio10.9zincatura galvanicaM10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X45acciaio10.9zincatura galvanicaM104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X50acciaio10.9zincatura galvanicaM105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X60acciaio10.9zincatura galvanicaM106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X70acciaio10.9zincatura galvanicaM107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X80acciaio10.9zincatura galvanicaM108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X90acciaio10.9zincatura galvanicaM109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.510X100acciaio10.9zincatura galvanicaM1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.512X45acciaio10.9zincatura galvanicaM12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X50acciaio10.9zincatura galvanicaM125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X60acciaio10.9zincatura galvanicaM126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X70acciaio10.9zincatura galvanicaM127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X80acciaio10.9zincatura galvanicaM128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X90acciaio10.9zincatura galvanicaM129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X100acciaio10.9zincatura galvanicaM1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X110acciaio10.9zincatura galvanicaM1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.512X120acciaio10.9zincatura galvanicaM1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.516X60acciaio10.9zincatura galvanicaM1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X70acciaio10.9zincatura galvanicaM1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X80acciaio10.9zincatura galvanicaM1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X90acciaio10.9zincatura galvanicaM1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X100acciaio10.9zincatura galvanicaM16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X110acciaio10.9zincatura galvanicaM16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.516X120acciaio10.9zincatura galvanicaM16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.520X70acciaio10.9zincatura galvanicaM207011,52433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.520X80acciaio10.9zincatura galvanicaM208021,53433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.520X90acciaio10.9zincatura galvanicaM209031,54433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.520X100acciaio10.9zincatura galvanicaM2010041,55433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.520X110acciaio10.9zincatura galvanicaM2011051,56433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.520X120acciaio10.9zincatura galvanicaM2012061,57433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.210X40acciaio12.9grezzo (nero)M10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X45acciaio12.9grezzo (nero)M104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X50acciaio12.9grezzo (nero)M105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X60acciaio12.9grezzo (nero)M106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X70acciaio12.9grezzo (nero)M107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X80acciaio12.9grezzo (nero)M108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X90acciaio12.9grezzo (nero)M109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.210X100acciaio12.9grezzo (nero)M1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.212X45acciaio12.9grezzo (nero)M12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X50acciaio12.9grezzo (nero)M125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X60acciaio12.9grezzo (nero)M126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X70acciaio12.9grezzo (nero)M127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X80acciaio12.9grezzo (nero)M128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X90acciaio12.9grezzo (nero)M129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X100acciaio12.9grezzo (nero)M1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.212X120acciaio12.9grezzo (nero)M1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.216X60acciaio12.9grezzo (nero)M1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.216X70acciaio12.9grezzo (nero)M1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.216X80acciaio12.9grezzo (nero)M1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.216X90acciaio12.9grezzo (nero)M1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.216X100acciaio12.9grezzo (nero)M16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.216X120acciaio12.9grezzo (nero)M16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.220X70acciaio12.9grezzo (nero)M207011,52433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.220X80acciaio12.9grezzo (nero)M208021,53433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.220X90acciaio12.9grezzo (nero)M209031,54433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.220X100acciaio12.9grezzo (nero)M2010041,55433,5312,530DIN 931- su richiesta
K0870.220X120acciaio12.9grezzo (nero)M2012061,57433,5312,530DIN 931- su richiesta

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaSuperficie
corpo base
D

LLs
min.
Lg
max.
EKSWDINISOCADAcc.PrezzoOrdinare
K0870.105X25acciaio inox A270grezzoM525598,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X30acciaio inox A270grezzoM53010148,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X35acciaio inox A270grezzoM53515198,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X40acciaio inox A270grezzoM54020248,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X45acciaio inox A270grezzoM54525298,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X50acciaio inox A270grezzoM55030348,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.105X60acciaio inox A270grezzoM56039448,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.106X30acciaio inox A270grezzoM63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X35acciaio inox A270grezzoM635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X40acciaio inox A270grezzoM640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X45acciaio inox A270grezzoM645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X50acciaio inox A270grezzoM650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X60acciaio inox A270grezzoM660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.106X70acciaio inox A270grezzoM670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.108X35acciaio inox A270grezzoM8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X40acciaio inox A270grezzoM84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X45acciaio inox A270grezzoM84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X50acciaio inox A270grezzoM85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X60acciaio inox A270grezzoM86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X70acciaio inox A270grezzoM87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.108X80acciaio inox A270grezzoM88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.110X100acciaio inox A270grezzoM1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X40acciaio inox A270grezzoM10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X45acciaio inox A270grezzoM104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X50acciaio inox A270grezzoM105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X60acciaio inox A270grezzoM106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X70acciaio inox A270grezzoM107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X80acciaio inox A270grezzoM108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.110X90acciaio inox A270grezzoM109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.112X100acciaio inox A270grezzoM1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X110acciaio inox A270grezzoM1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X120acciaio inox A270grezzoM1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X45acciaio inox A270grezzoM12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X50acciaio inox A270grezzoM125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X60acciaio inox A270grezzoM126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X70acciaio inox A270grezzoM127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X80acciaio inox A270grezzoM128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.112X90acciaio inox A270grezzoM129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.116X100acciaio inox A270grezzoM16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X110acciaio inox A270grezzoM16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X120acciaio inox A270grezzoM16120728226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X60acciaio inox A270grezzoM1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X70acciaio inox A270grezzoM1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X80acciaio inox A270grezzoM1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.116X90acciaio inox A270grezzoM1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.605X30acciaio inox A470grezzoM53010148,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.605X35acciaio inox A470grezzoM53515198,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.605X40acciaio inox A470grezzoM54020248,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.605X45acciaio inox A470grezzoM54525298,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.605X50acciaio inox A470grezzoM55030348,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.605X60acciaio inox A470grezzoM56039448,793,58DIN 931- su richiesta
K0870.606X30acciaio inox A470grezzoM63071211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X35acciaio inox A470grezzoM635121711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X40acciaio inox A470grezzoM640172211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X45acciaio inox A470grezzoM645222711,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X50acciaio inox A470grezzoM650273211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X60acciaio inox A470grezzoM660374211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.606X70acciaio inox A470grezzoM670475211,05410DIN 931- su richiesta
K0870.608X35acciaio inox A470grezzoM8356,751314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X40acciaio inox A470grezzoM84011,751814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X45acciaio inox A470grezzoM84516,752314,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X50acciaio inox A470grezzoM85021,752814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X60acciaio inox A470grezzoM86031,753814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X70acciaio inox A470grezzoM87041,754814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.608X80acciaio inox A470grezzoM88051,755814,385,313DIN 931- su richiesta
K0870.610X40acciaio inox A470grezzoM10406,51418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X45acciaio inox A470grezzoM104511,51918,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X50acciaio inox A470grezzoM105016,52418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X60acciaio inox A470grezzoM106026,53418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X70acciaio inox A470grezzoM107036,54418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X80acciaio inox A470grezzoM108046,55418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X90acciaio inox A470grezzoM109056,56418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.610X100acciaio inox A470grezzoM1010066,57418,96,417DIN 931- su richiesta
K0870.612X45acciaio inox A470grezzoM12456,251521,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X50acciaio inox A470grezzoM125011,252021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X60acciaio inox A470grezzoM126021,253021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X70acciaio inox A470grezzoM127031,254021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X80acciaio inox A470grezzoM128041,255021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X90acciaio inox A470grezzoM129051,256021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X100acciaio inox A470grezzoM1210061,257021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X110acciaio inox A470grezzoM1211071,258021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.612X120acciaio inox A470grezzoM1212081,259021,17,519DIN 931- su richiesta
K0870.616X60acciaio inox A470grezzoM1660122226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X70acciaio inox A470grezzoM1670223226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X80acciaio inox A470grezzoM1680324226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X90acciaio inox A470grezzoM1690425226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X100acciaio inox A470grezzoM16100526226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X110acciaio inox A470grezzoM16110627226,751024DIN 931- su richiesta
K0870.616X120acciaio inox A470grezzoM16120728226,751024DIN 931- su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33