Gruppi merceologici
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
K1147

Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:L'anello in plastica subisce una deformazione sia plastica che elastica quando la madre viene avvitata sul filetto. La parte elastica crea una forza di attrito radiale che impedisce alla madre di svitarsi.

La sicura in plastica funziona solo se il dado esagonale è avvitato fino in fondo. La vite deve essere abbastanza lunga da lasciare almeno due passi sporgenti dal dado.

A causa della deformazione plastica della sicura in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato solo una volta.

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.

M4 secondo la norma DIN EN ISO 7040.
Range di temperatura: Da -50 °C a +120 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1147 Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati 159 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWDINCADAcc.PrezzoOrdinare
K1147.204acciaio6-8M47,6662,97DIN 982 su richiesta
K1147.205acciaio8M58,796,34,48DIN 982 su richiesta
K1147.206acciaio8M611,0584,910DIN 982 su richiesta
K1147.208acciaio8M814,389,56,4413DIN 982 su richiesta
K1147.210acciaio8M1018,911,58,0417DIN 982 su richiesta
K1147.212acciaio8M1221,11410,3719DIN 982 su richiesta
K1147.214acciaio8M1423,91612,122DIN 982 su richiesta
K1147.216acciaio8M1626,761814,124DIN 982 su richiesta
K1147.220acciaio8M2032,952216,930DIN 982 su richiesta
K1147.224acciaio8M2439,552820,236DIN 982 su richiesta
K1147.310acciaio10M1018,911,58,0417DIN 982 su richiesta
K1147.312acciaio10M1221,11410,3719DIN 982 su richiesta
K1147.316acciaio10M1626,761814,124DIN 982 su richiesta
K1147.320acciaio10M2032,952216,930DIN 982 su richiesta
K1147.324acciaio10M2439,552820,236DIN 982 su richiesta
K1147.105acciaio inox A2-M58,796,34,48simile a DIN 982 su richiesta
K1147.106acciaio inox A2-M611,0584,910simile a DIN 982 su richiesta
K1147.108acciaio inox A2-M814,389,56,4413simile a DIN 982 su richiesta
K1147.110acciaio inox A2-M1018,911,58,0417simile a DIN 982 su richiesta
K1147.112acciaio inox A2-M1221,11410,3719simile a DIN 982 su richiesta
K1147.116acciaio inox A2-M1626,761814,124simile a DIN 982 su richiesta
K1147.120acciaio inox A2-M2032,952216,930simile a DIN 982 su richiesta
K1147.605acciaio inox A4-M58,796,34,48simile a DIN 982 su richiesta
K1147.606acciaio inox A4-M611,0584,910simile a DIN 982 su richiesta
K1147.608acciaio inox A4-M814,389,56,4413simile a DIN 982 su richiesta
K1147.610acciaio inox A4-M1018,911,58,0417simile a DIN 982 su richiesta
K1147.612acciaio inox A4-M1221,11410,3719simile a DIN 982 su richiesta
K1147.616acciaio inox A4-M1626,761814,124simile a DIN 982 su richiesta
K1147.620acciaio inox A4-M2032,952216,930simile a DIN 982 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33