Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
K1647

Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.Materiale:

Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).

Versione:Vite a testa esagonale: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Versioni speciali.Attenzione:L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).Accessori:Anelli di tenuta K1649.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta K1648.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi ad anello / a forchetta con protezione K1362.
Tipo di filettatura:M4 - M16.FornituraVite a testa esagonale con anello di tenuta.Nota disegno:
1) Vite a testa esagonale
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1647 Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta 203 kB
 Coppie di serraggio - viti a testa esagonale in acciaio inox con anello di tenuta 18,1 kB

Disegni

Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
BD

D1D2HKLL1RSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1647.1104X08Asenza gambolucidato-M41011,25211,185,937 su richiesta
K1647.1104X10Asenza gambolucidato-M41011,25211,1105,937 su richiesta
K1647.1104X12Asenza gambolucidato-M41011,25211,1125,937 su richiesta
K1647.1104X16Asenza gambolucidato-M41011,25211,1165,937 su richiesta
K1647.1104X20Asenza gambolucidato-M41011,25211,1205,937 su richiesta
K1647.1104X25Bcon gambolucidato14M41011,25211,1255,937 su richiesta
K1647.1104X30Bcon gambolucidato14M41011,25211,1305,937 su richiesta
K1647.1104X35Bcon gambolucidato14M41011,25211,1355,937 su richiesta
K1647.1104X40Bcon gambolucidato14M41011,25211,1405,937 su richiesta
K1647.1105X10Asenza gambolucidato-M51213,25213,1107,438 su richiesta
K1647.1105X12Asenza gambolucidato-M51213,25213,1127,438 su richiesta
K1647.1105X16Asenza gambolucidato-M51213,25213,1167,438 su richiesta
K1647.1105X20Asenza gambolucidato-M51213,25213,1207,438 su richiesta
K1647.1105X25Bcon gambolucidato16M51213,25213,1257,438 su richiesta
K1647.1105X30Bcon gambolucidato16M51213,25213,1307,438 su richiesta
K1647.1105X35Bcon gambolucidato16M51213,25213,1357,438 su richiesta
K1647.1105X40Bcon gambolucidato16M51213,25213,1407,438 su richiesta
K1647.1105X45Bcon gambolucidato16M51213,25213,1457,438 su richiesta
K1647.1105X50Bcon gambolucidato16M51213,25213,1507,438 su richiesta
K1647.1106X12Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1129,1310 su richiesta
K1647.1106X16Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1169,1310 su richiesta
K1647.1106X20Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1209,1310 su richiesta
K1647.1106X25Asenza gambolucidato-M61415,742,515,1259,1310 su richiesta
K1647.1106X30Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1309,1310 su richiesta
K1647.1106X35Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1359,1310 su richiesta
K1647.1106X40Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1409,1310 su richiesta
K1647.1106X45Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1459,1310 su richiesta
K1647.1106X50Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1509,1310 su richiesta
K1647.1106X60Bcon gambolucidato18M61415,742,515,1609,1310 su richiesta
K1647.1108X16Asenza gambolucidato-M81819,742,518,11611,7313 su richiesta
K1647.1108X20Asenza gambolucidato-M81819,742,518,12011,7313 su richiesta
K1647.1108X25Asenza gambolucidato-M81819,742,518,12511,7313 su richiesta
K1647.1108X30Asenza gambolucidato-M81819,742,518,13011,7313 su richiesta
K1647.1108X35Asenza gambolucidato-M81819,742,518,13511,7313 su richiesta
K1647.1108X40Bcon gambolucidato22M81819,742,518,14011,7313 su richiesta
K1647.1108X45Bcon gambolucidato22M81819,742,518,14511,7313 su richiesta
K1647.1108X50Bcon gambolucidato22M81819,742,518,15011,7313 su richiesta
K1647.1108X60Bcon gambolucidato22M81819,742,518,16011,7313 su richiesta
K1647.1108X70Bcon gambolucidato22M81819,742,518,17011,7313 su richiesta
K1647.1108X80Bcon gambolucidato22M81819,742,518,18011,7313 su richiesta
K1647.1110X20Asenza gambolucidato-M102223,742,522,12015416 su richiesta
K1647.1110X25Asenza gambolucidato-M102223,742,522,12515416 su richiesta
K1647.1110X30Asenza gambolucidato-M102223,742,522,13015416 su richiesta
K1647.1110X35Asenza gambolucidato-M102223,742,522,13515416 su richiesta
K1647.1110X40Asenza gambolucidato-M102223,742,522,14015416 su richiesta
K1647.1110X45Bcon gambolucidato26M102223,742,522,14515416 su richiesta
K1647.1110X50Bcon gambolucidato26M102223,742,522,15015416 su richiesta
K1647.1110X60Bcon gambolucidato26M102223,742,522,16015416 su richiesta
K1647.1110X70Bcon gambolucidato26M102223,742,522,17015416 su richiesta
K1647.1110X80Bcon gambolucidato26M102223,742,522,18015416 su richiesta
K1647.1112X25Asenza gambolucidato-M122628,25325,12516,1518 su richiesta
K1647.1112X30Asenza gambolucidato-M122628,25325,13016,1518 su richiesta
K1647.1112X35Asenza gambolucidato-M122628,25325,13516,1518 su richiesta
K1647.1112X40Asenza gambolucidato-M122628,25325,14016,1518 su richiesta
K1647.1112X45Asenza gambolucidato-M122628,25325,14516,1518 su richiesta
K1647.1112X50Bcon gambolucidato30M122628,25325,15016,1518 su richiesta
K1647.1112X60Bcon gambolucidato30M122628,25325,16016,1518 su richiesta
K1647.1112X70Bcon gambolucidato30M122628,25325,17016,1518 su richiesta
K1647.1112X80Bcon gambolucidato30M122628,25325,18016,1518 su richiesta
K1647.1116X30Asenza gambolucidato-M163537,25332,13021,8624 su richiesta
K1647.1116X35Asenza gambolucidato-M163537,25332,13521,8624 su richiesta
K1647.1116X40Asenza gambolucidato-M163537,25332,14021,8624 su richiesta
K1647.1116X45Asenza gambolucidato-M163537,25332,14521,8624 su richiesta
K1647.1116X50Asenza gambolucidato-M163537,25332,15021,8624 su richiesta
K1647.1116X60Asenza gambolucidato-M163537,25332,16021,8624 su richiesta
K1647.1116X70Bcon gambolucidato38M163537,25332,17021,8624 su richiesta
K1647.1116X80Bcon gambolucidato38M163537,25332,18021,8624 su richiesta
K1647.2104X08Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,185,937 su richiesta
K1647.2104X10Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1105,937 su richiesta
K1647.2104X12Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1125,937 su richiesta
K1647.2104X16Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1165,937 su richiesta
K1647.2104X20Asenza gambonon lucidato-M41011,25211,1205,937 su richiesta
K1647.2104X25Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1255,937 su richiesta
K1647.2104X30Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1305,937 su richiesta
K1647.2104X35Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1355,937 su richiesta
K1647.2104X40Bcon gambonon lucidato14M41011,25211,1405,937 su richiesta
K1647.2105X10Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1107,438 su richiesta
K1647.2105X12Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1127,438 su richiesta
K1647.2105X16Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1167,438 su richiesta
K1647.2105X20Asenza gambonon lucidato-M51213,25213,1207,438 su richiesta
K1647.2105X25Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1257,438 su richiesta
K1647.2105X30Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1307,438 su richiesta
K1647.2105X35Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1357,438 su richiesta
K1647.2105X40Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1407,438 su richiesta
K1647.2105X45Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1457,438 su richiesta
K1647.2105X50Bcon gambonon lucidato16M51213,25213,1507,438 su richiesta
K1647.2106X12Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1129,1310 su richiesta
K1647.2106X16Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1169,1310 su richiesta
K1647.2106X20Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1209,1310 su richiesta
K1647.2106X25Asenza gambonon lucidato-M61415,742,515,1259,1310 su richiesta
K1647.2106X30Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1309,1310 su richiesta
K1647.2106X35Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1359,1310 su richiesta
K1647.2106X40Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1409,1310 su richiesta
K1647.2106X45Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1459,1310 su richiesta
K1647.2106X50Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1509,1310 su richiesta
K1647.2106X60Bcon gambonon lucidato18M61415,742,515,1609,1310 su richiesta
K1647.2108X16Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,11611,7313 su richiesta
K1647.2108X20Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,12011,7313 su richiesta
K1647.2108X25Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,12511,7313 su richiesta
K1647.2108X30Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,13011,7313 su richiesta
K1647.2108X35Asenza gambonon lucidato-M81819,742,518,13511,7313 su richiesta
K1647.2108X40Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,14011,7313 su richiesta
K1647.2108X45Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,14511,7313 su richiesta
K1647.2108X50Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,15011,7313 su richiesta
K1647.2108X60Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,16011,7313 su richiesta
K1647.2108X70Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,17011,7313 su richiesta
K1647.2108X80Bcon gambonon lucidato22M81819,742,518,18011,7313 su richiesta
K1647.2110X20Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,12015416 su richiesta
K1647.2110X25Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,12515416 su richiesta
K1647.2110X30Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,13015416 su richiesta
K1647.2110X35Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,13515416 su richiesta
K1647.2110X40Asenza gambonon lucidato-M102223,742,522,14015416 su richiesta
K1647.2110X45Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,14515416 su richiesta
K1647.2110X50Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,15015416 su richiesta
K1647.2110X60Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,16015416 su richiesta
K1647.2110X70Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,17015416 su richiesta
K1647.2110X80Bcon gambonon lucidato26M102223,742,522,18015416 su richiesta
K1647.2112X25Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,12516,1518 su richiesta
K1647.2112X30Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,13016,1518 su richiesta
K1647.2112X35Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,13516,1518 su richiesta
K1647.2112X40Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,14016,1518 su richiesta
K1647.2112X45Asenza gambonon lucidato-M122628,25325,14516,1518 su richiesta
K1647.2112X50Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,15016,1518 su richiesta
K1647.2112X60Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,16016,1518 su richiesta
K1647.2112X70Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,17016,1518 su richiesta
K1647.2112X80Bcon gambonon lucidato30M122628,25325,18016,1518 su richiesta
K1647.2116X30Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,13021,8624 su richiesta
K1647.2116X35Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,13521,8624 su richiesta
K1647.2116X40Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,14021,8624 su richiesta
K1647.2116X45Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,14521,8624 su richiesta
K1647.2116X50Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,15021,8624 su richiesta
K1647.2116X60Asenza gambonon lucidato-M163537,25332,16021,8624 su richiesta
K1647.2116X70Bcon gambonon lucidato38M163537,25332,17021,8624 su richiesta
K1647.2116X80Bcon gambonon lucidato38M163537,25332,18021,8624 su richiesta