Gruppi merceologici
Dado esagonale con snodo sferico femmina
K0794

Dado esagonale con snodo sferico femmina

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o acciaio inox A2.Versione:Versione in acciaio:
trattato termicamente a 900 N/mm², brunito
Versione in acciaio inox:
trattato termicamente a 900 N/mm², grezzo.
Nota:Componenti con protezione anti-perdita (un pezzo).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0794 Dado esagonale con snodo sferico femmina 211 kB

Disegni

Dado esagonale con snodo sferico femmina

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1HSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0794.08acciaioM8181513 su richiesta
K0794.10acciaioM102218,517 su richiesta
K0794.12acciaioM122522,519 su richiesta
K0794.16acciaioM16312924 su richiesta
K0794.808acciaio inox A2M8181513 su richiesta
K0794.810acciaio inox A2M102218,517 su richiesta
K0794.812acciaio inox A2M122522,519 su richiesta
K0794.816acciaio inox A2M16312924 su richiesta