Gruppi merceologici

Boccole di foratura (boccole di posizionamento) di KIPP

Le boccole di foratura, note anche come boccole di posizionamento, sono dei pratici elementi standard che aiutano a guidare il trapano direttamente nella maschera di foratura. Il loro impiego semplifica e ottimizza il processo di foratura sul posto di lavoro. Grazie al loro ampio campo di applicazione, vengono utilizzate anche come boccole di posizionamento. Le boccole di foratura e di posizionamento KIPP consentono di effettuare un processo di foratura standardizzato e facilitano le applicazioni di posizionamento nella costruzione di macchine e impianti. In combinazione con le spine di posizione o le spine di centraggio di KIPP, supportano i processi di fissaggio e facilitano l'allineamento delle parti da assemblare. Pertanto, le boccole vengono utilizzate anche in altri settori industriali, come per esempio in quello automobilistico.

Da KIPP troverete boccole di foratura o boccole di posizionamento secondo DIN 179 e DIN 172 in diverse lunghezze e forme. Nel nostro negozio online sono disponibili sia boccole di foratura flangiate sia boccole di foratura cilindriche.

Boccole di foratura DIN 172 – Boccole di foratura flangiate

Le boccole di foratura flangiate di KIPP sono realizzate secondo la norma DIN 172 in acciaio speciale cementato, temprato e rettificato. Si distinguono per il loro collare sporgente. Questo impedisce che la boccola venga premuta nel supporto durante l'uso.

Si distingue tra due tipi di boccole di foratura con collare:

  • Forma A: foro arrotondato ad una estremità (lato collare)
  • Forma B: foro arrotondato ad entrambe le estremità

Boccole di foratura DIN 179 – Boccole di foratura cilindriche

Le boccole di foratura secondo DIN 179 sono delle boccole cilindriche. Sono realizzate in acciaio speciale cementato e sono inoltre temprate e rettificate. Grazie alla sua forma cilindrica, la boccola può essere pressata a filo nell'alloggiamento.

Bussole cilindriche di foratura sono disponibili in due forme:

  • Forma A: foro arrotondato ad un'estremità
  • Forma B: foro arrotondato ad entrambe le estremità

KIPP Bussole di foratura e posizionamento - i vantaggi in sintesi:

  • I punti di foratura non devono essere misurati / contrassegnati ripetutamente
  • Il trapano gira dritto e in modo stabile, anche con pezzi rotondi
  • Buon risultato costante grazie all'angolo di penetrazione fisso
  • Posizionamento più facile e veloce dei pezzi su piastre di montaggio
  • Adattamento dei fori per l'esatto inserimento di spine di posizione

Perché scegliere le boccole di foratura di KIPP?

Da oltre 100 anni, KIPP è sinonimo di affidabilità e qualità. Grazie alla specializzazione nel campo degli elementi standard, le boccole di foratura KIPP garantiscono non solo un'elevata precisione di montaggio ma anche una lunga durata. Un gran numero di boccole di foratura e di posizionamento sono disponibili a magazzino e possono essere consegnate rapidamente. Su richiesta sviluppiamo per voi una soluzione speciale personalizzata.