Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
K1492

Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:

Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucide hanno una rugosità superficiale di Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono progettate con un raggio minimo di 3 mm, che impedisce alle particelle di sporco di aderire e assicura una facile pulizia.

Le viti a testa esagonale con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® sono ideali per un fissaggio in ambienti igienici e la loro conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.

Materiale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491 apposita è valido il certificato EHEDG.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Viti a testa esagonale con collare K1493.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi composte con protezioni K1362.

Particolarità:

Disegni

Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1

BKLRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1492.04X8AM410,8-6,980,457 su richiesta
K1492.04X10AM410,8-6,9100,457 su richiesta
K1492.04X12AM410,8-6,9120,457 su richiesta
K1492.04X16AM410,8-6,9160,457 su richiesta
K1492.04X20AM410,8-6,9200,457 su richiesta
K1492.05X10AM511,8-8,5100,58 su richiesta
K1492.05X12AM511,8-8,5120,58 su richiesta
K1492.05X16AM511,8-8,5160,58 su richiesta
K1492.05X20AM511,8-8,5200,58 su richiesta
K1492.06X12AM614-9,2120,5510 su richiesta
K1492.06X16AM614-9,2160,5510 su richiesta
K1492.06X20AM614-9,2200,5510 su richiesta
K1492.06X25AM614-9,2250,5510 su richiesta
K1492.08X16AM818-11,7160,613 su richiesta
K1492.08X20AM818-11,7200,613 su richiesta
K1492.08X25AM818-11,7250,613 su richiesta
K1492.08X30AM818-11,7300,613 su richiesta
K1492.08X35AM818-11,7350,613 su richiesta
K1492.10X20AM1022-14200,7516 su richiesta
K1492.10X25AM1022-14250,7516 su richiesta
K1492.10X30AM1022-14300,7516 su richiesta
K1492.10X35AM1022-14350,7516 su richiesta
K1492.10X40AM1022-14400,7516 su richiesta
K1492.12X25AM1226,6-17250,918 su richiesta
K1492.12X30AM1226,6-17300,918 su richiesta
K1492.12X35AM1226,6-17350,918 su richiesta
K1492.12X40AM1226,6-17400,918 su richiesta
K1492.12X45AM1226,6-17450,918 su richiesta
K1492.16X30AM1635-21,8301,224 su richiesta
K1492.16X35AM1635-21,8351,224 su richiesta
K1492.16X40AM1635-21,8401,224 su richiesta
K1492.16X45AM1635-21,8451,224 su richiesta
K1492.16X50AM1635-21,8501,224 su richiesta
K1492.16X60AM1635-21,8601,224 su richiesta
K1492.04X25BM410,8146,9250,457 su richiesta
K1492.04X30BM410,8146,9300,457 su richiesta
K1492.04X35BM410,8146,9350,457 su richiesta
K1492.04X40BM410,8146,9400,457 su richiesta
K1492.05X25BM511,8168,5250,58 su richiesta
K1492.05X30BM511,8168,5300,58 su richiesta
K1492.05X35BM511,8168,5350,58 su richiesta
K1492.05X40BM511,8168,5400,58 su richiesta
K1492.05X45BM511,8168,5450,58 su richiesta
K1492.05X50BM511,8168,5500,58 su richiesta
K1492.06X30BM614189,2300,5510 su richiesta
K1492.06X35BM614189,2350,5510 su richiesta
K1492.06X40BM614189,2400,5510 su richiesta
K1492.06X45BM614189,2450,5510 su richiesta
K1492.06X50BM614189,2500,5510 su richiesta
K1492.06X60BM614189,2600,5510 su richiesta
K1492.08X40BM8182211,7400,613 su richiesta
K1492.08X45BM8182211,7450,613 su richiesta
K1492.08X50BM8182211,7500,613 su richiesta
K1492.08X60BM8182211,7600,613 su richiesta
K1492.08X70BM8182211,7700,613 su richiesta
K1492.08X80BM8182211,7800,613 su richiesta
K1492.10X45BM10222614450,7516 su richiesta
K1492.10X50BM10222614500,7516 su richiesta
K1492.10X60BM10222614600,7516 su richiesta
K1492.10X70BM10222614700,7516 su richiesta
K1492.10X80BM10222614800,7516 su richiesta
K1492.12X50BM1226,63017500,918 su richiesta
K1492.12X60BM1226,63017600,918 su richiesta
K1492.12X70BM1226,63017700,918 su richiesta
K1492.12X80BM1226,63017800,918 su richiesta
K1492.16X70BM16353821,8701,224 su richiesta
K1492.16X80BM16353821,8801,224 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33