Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Elemento di collegamento ottimale per il fissaggio di pannelli di rivestimento, coperture in plexiglas, ecc. La superficie di appoggio del collare superiore alla media e lo scarico del filetto sul gambo garantiscono una distribuzione della forza uniforme e senza tensioni sul rispettivo piano di supporto. Inoltre, l'altezza della testa e quindi eventuali bordi di disturbo vengono scelti il più bassi possibile. L'azionamento avviene agendo sui due intagli della vite mediante chiave fissa.
La superficie della vite a testa sferica è lucidata e con forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La superficie presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessori:Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (K1362).Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1329 Vite a testa sferica Hygienic DESIGN 162 kB
 Coppie di serraggio - vite a testa sferica 18,4 kB

Disegni

Vite a testa sferica Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1KTSWR1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1329.03X4M3820,655,24 su richiesta
K1329.03X5M3820,655,25 su richiesta
K1329.03X6M3820,655,26 su richiesta
K1329.03X8M3820,655,28 su richiesta
K1329.03X10M3820,655,210 su richiesta
K1329.03X12M3820,655,212 su richiesta
K1329.03X16M3820,655,216 su richiesta
K1329.03X20M3820,655,220 su richiesta
K1329.03X25M3820,655,225 su richiesta
K1329.03X30M3820,655,230 su richiesta
K1329.04X5M4113166,75 su richiesta
K1329.04X6M4113166,76 su richiesta
K1329.04X8M4113166,78 su richiesta
K1329.04X10M4113166,710 su richiesta
K1329.04X12M4113166,712 su richiesta
K1329.04X16M4113166,716 su richiesta
K1329.04X20M4113166,720 su richiesta
K1329.04X25M4113166,725 su richiesta
K1329.04X30M4113166,730 su richiesta
K1329.05X6M5144188,66 su richiesta
K1329.05X8M5144188,68 su richiesta
K1329.05X10M5144188,610 su richiesta
K1329.05X12M5144188,612 su richiesta
K1329.05X16M5144188,616 su richiesta
K1329.05X20M5144188,620 su richiesta
K1329.05X25M5144188,625 su richiesta
K1329.05X30M5144188,630 su richiesta
K1329.06X8M61751,510108 su richiesta
K1329.06X10M61751,5101010 su richiesta
K1329.06X12M61751,5101012 su richiesta
K1329.06X16M61751,5101016 su richiesta
K1329.06X20M61751,5101020 su richiesta
K1329.06X25M61751,5101025 su richiesta
K1329.06X30M61751,5101030 su richiesta
K1329.08X10M82051,5131310 su richiesta
K1329.08X12M82051,5131312 su richiesta
K1329.08X16M82051,5131316 su richiesta
K1329.08X20M82051,5131320 su richiesta
K1329.08X25M82051,5131325 su richiesta
K1329.08X30M82051,5131330 su richiesta
K1329.08X35M82051,5131335 su richiesta
K1329.08X40M82051,5131340 su richiesta
K1329.10X12M102261,51513,512 su richiesta
K1329.10X16M102261,51513,516 su richiesta
K1329.10X20M102261,51513,520 su richiesta
K1329.10X25M102261,51513,525 su richiesta
K1329.10X30M102261,51513,530 su richiesta
K1329.10X35M102261,51513,535 su richiesta
K1329.10X37M102261,51513,537 su richiesta
K1329.10X40M102261,51513,540 su richiesta
K1329.12X16M12277,51,51916,316 su richiesta
K1329.12X20M12277,51,51916,320 su richiesta
K1329.12X25M12277,51,51916,325 su richiesta
K1329.12X30M12277,51,51916,330 su richiesta
K1329.12X35M12277,51,51916,335 su richiesta
K1329.12X40M12277,51,51916,340 su richiesta
K1329.12X50M12277,51,51916,350 su richiesta
K1329.16X20M163691,5242320 su richiesta
K1329.16X25M163691,5242325 su richiesta
K1329.16X30M163691,5242330 su richiesta
K1329.16X35M163691,5242335 su richiesta
K1329.16X40M163691,5242340 su richiesta
K1329.16X50M163691,5242350 su richiesta