Gruppi merceologici
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
K2030

Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in polietilene.Versione:Corpo base nero o bianco.Nota:Adatto per viti esagonali DIN 931, DIN 933 e dadi esagonali DIN 934.Utilizzo:I tappi di copertura con esagono incassato servono a proteggere dallo sporco e dagli spigoli vivi e a nascondere le teste delle viti e dei dadi sporgenti.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2030 Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali 141 kB

Disegni

Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
H

FilettaturaSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2030.007nero8M47 su richiesta
K2030.008nero10M58 su richiesta
K2030.010nero12,5M610 su richiesta
K2030.013nero15M813 su richiesta
K2030.016nero19,5M1016 su richiesta
K2030.017nero19,5M1017 su richiesta
K2030.018nero20,5M1218 su richiesta
K2030.019nero20,5M1219 su richiesta
K2030.022nero24M1422 su richiesta
K2030.024nero26M1624 su richiesta
K2030.030nero32,5M2030 su richiesta
K2030.032nero36M2232 su richiesta
K2030.036nero39M2436 su richiesta
K2030.046nero50M3046 su richiesta
K2030.107bianco8M47 su richiesta
K2030.108bianco10M58 su richiesta
K2030.110bianco12,5M610 su richiesta
K2030.113bianco15M813 su richiesta
K2030.116bianco19,5M1016 su richiesta
K2030.117bianco19,5M1017 su richiesta
K2030.118bianco20,5M1218 su richiesta
K2030.119bianco20,5M1219 su richiesta
K2030.122bianco24M1422 su richiesta
K2030.124bianco26M1624 su richiesta
K2030.130bianco32,5M2030 su richiesta
K2030.132bianco36M2232 su richiesta
K2030.136bianco39M2436 su richiesta
K2030.146bianco50M3046 su richiesta