Gruppi merceologici
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
K1648

Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'innovativo sistema di guarnizione a vite Hygienic DESIGN è stato sviluppato appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'intero pacchetto è completato dall'inserto del prodotto rapido e semplice attraverso un anello di tenuta già montato.Materiale:

Dadi esagonali: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta: EU10/2011 e termoplastica FDA conforme (POM).

Versione:Dadi esagonali: acciaio inox lucidato o non lucidato.
Anello di tenuta: RAL5002 - blu oltremare (POM).
Nota:La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura: Da -20 °C a +100 °C (POM).Vantaggi:Anello di tenuta premontato, intercambiabile
Materiali conformi per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Su richiesta:Versioni speciali.Attenzione:L'utente deve verificare l'idoneità della chiusura a vite di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).Accessori:Anelli di tenuta K1649.
Viti a testa esagonale acciaio inox con anello di tenuta K1647.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi ad anello / a forchetta con protezione K1362.
Tipo di filettatura:M4 - M16.FornituraDado esagonale con anello di tenutaNota disegno:
1) Dadi esagonali
2) Anello di tenuta
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1648 Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta 188 kB
 Coppie di serraggio - viti a testa esagonale in acciaio inox con anello di tenuta 18,1 kB

Disegni

Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
D

D1D2HKL1RSWTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1648.1104lucidatoM41011,25211,15,9374,8 su richiesta
K1648.1105lucidatoM51213,25213,17,4386 su richiesta
K1648.1106lucidatoM61415,742,515,19,13107,2 su richiesta
K1648.1108lucidatoM81819,742,518,111,73139,6 su richiesta
K1648.1110lucidatoM102223,742,522,11541612 su richiesta
K1648.1112lucidatoM122628,25325,116,151814,4 su richiesta
K1648.1116lucidatoM163537,25332,121,862419,2 su richiesta
K1648.2104non lucidatoM41011,25211,15,9374,8 su richiesta
K1648.2105non lucidatoM51213,25213,17,4386 su richiesta
K1648.2106non lucidatoM61415,742,515,19,13107,2 su richiesta
K1648.2108non lucidatoM81819,742,518,111,73139,6 su richiesta
K1648.2110non lucidatoM102223,742,522,11541612 su richiesta
K1648.2112non lucidatoM122628,25325,116,151814,4 su richiesta
K1648.2116non lucidatoM163537,25332,121,862419,2 su richiesta