Gruppi merceologici
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
K1798

Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'uso di coperture per i fori nell'area di lavorazione riduce i tempi di allestimento, poiché è necessario meno tempo per la pulizia, ad esempio in caso di accumulo di acqua di raffreddamento nelle teste delle viti.Materiale:Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione:Coperture in alluminio nero.Montaggio:Inserire la copertura nel foro o nell'esagono e stringerla con l'aiuto di un cacciavite fino a quando la testa della vite e la parte frontale della copertura sono a filo.Vantaggi:Sistema riutilizzabile indistruttibile.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Su richiesta:Modelli e colori personalizzati.Accessori:Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1798 Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato 403 kB

Disegni

Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HH1GCompatibile per
foro / esagono incassato
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1798.02108217,96,51M108 su richiesta
K1798.02310239,98,31M1210 su richiesta
K1798.029142913,991,2M1614 su richiesta
K1798.037173716,910,61,5M2017 su richiesta