Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
K1411

Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404Versione:lucidato.Nota:La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche.
La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione.
Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm.
Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessori:Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (K1362).Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1411 Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN 172 kB
 Coppie di serraggio - viti a testa esagonale in acciaio 18,3 kB

Disegni

Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DD1

HKLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1411.03X06acciaio inox A4M3733,865,5 su richiesta
K1411.03X08acciaio inox A4M3733,885,5 su richiesta
K1411.03X10acciaio inox A4M3733,8105,5 su richiesta
K1411.03X12acciaio inox A4M3733,8125,5 su richiesta
K1411.03X16acciaio inox A4M3733,8165,5 su richiesta
K1411.04X06acciaio inox A4M49,23467su richiesta
K1411.04X08acciaio inox A4M49,23487 su richiesta
K1411.04X10acciaio inox A4M49,234107 su richiesta
K1411.04X12acciaio inox A4M49,234127 su richiesta
K1411.04X16acciaio inox A4M49,234167 su richiesta
K1411.04X20acciaio inox A4M49,234207 su richiesta
K1411.04X25acciaio inox A4M49,234257 su richiesta
K1411.04X30acciaio inox A4M49,234307 su richiesta
K1411.04X35acciaio inox A4M49,234357 su richiesta
K1411.05X08acciaio inox A4M510,53,74,788su richiesta
K1411.05X10acciaio inox A4M510,53,74,7108 su richiesta
K1411.05X12acciaio inox A4M510,53,74,7128 su richiesta
K1411.05X16acciaio inox A4M510,53,74,7168 su richiesta
K1411.05X20acciaio inox A4M510,53,74,7208 su richiesta
K1411.05X25acciaio inox A4M510,53,74,7258 su richiesta
K1411.05X30acciaio inox A4M510,53,74,7308 su richiesta
K1411.05X35acciaio inox A4M510,53,74,7358 su richiesta
K1411.06X08acciaio inox A4M61345810su richiesta
K1411.06X10acciaio inox A4M613451010su richiesta
K1411.06X12acciaio inox A4M613451210 su richiesta
K1411.06X16acciaio inox A4M613451610 su richiesta
K1411.06X20acciaio inox A4M613452010 su richiesta
K1411.06X25acciaio inox A4M613452510 su richiesta
K1411.06X30acciaio inox A4M613453010 su richiesta
K1411.06X35acciaio inox A4M613453510 su richiesta
K1411.06X40acciaio inox A4M613454010 su richiesta
K1411.06X45acciaio inox A4M613454510 su richiesta
K1411.06X50acciaio inox A4M613455010 su richiesta
K1411.06X55acciaio inox A4M613455510 su richiesta
K1411.06X60acciaio inox A4M613456010 su richiesta
K1411.06X65acciaio inox A4M613456510su richiesta
K1411.08X12acciaio inox A4M816,85,56,51213su richiesta
K1411.08X14acciaio inox A4M816,85,56,51413su richiesta
K1411.08X16acciaio inox A4M816,85,56,51613 su richiesta
K1411.08X20acciaio inox A4M816,85,56,52013 su richiesta
K1411.08X25acciaio inox A4M816,85,56,52513 su richiesta
K1411.08X30acciaio inox A4M816,85,56,53013 su richiesta
K1411.08X35acciaio inox A4M816,85,56,53513 su richiesta
K1411.08X40acciaio inox A4M816,85,56,54013 su richiesta
K1411.08X45acciaio inox A4M816,85,56,54513 su richiesta
K1411.08X50acciaio inox A4M816,85,56,55013 su richiesta
K1411.08X55acciaio inox A4M816,85,56,55513 su richiesta
K1411.08X60acciaio inox A4M816,85,56,56013 su richiesta
K1411.08X65acciaio inox A4M816,85,56,56513su richiesta
K1411.08X70acciaio inox A4M816,85,56,57013su richiesta
K1411.08X75acciaio inox A4M816,85,56,57513su richiesta
K1411.08X80acciaio inox A4M816,85,56,58013su richiesta
K1411.10X16acciaio inox A4M1020,67,38,31616su richiesta
K1411.10X20acciaio inox A4M1020,67,38,32016 su richiesta
K1411.10X25acciaio inox A4M1020,67,38,32516 su richiesta
K1411.10X30acciaio inox A4M1020,67,38,33016 su richiesta
K1411.10X35acciaio inox A4M1020,67,38,33516 su richiesta
K1411.10X40acciaio inox A4M1020,67,38,34016 su richiesta
K1411.10X45acciaio inox A4M1020,67,38,34516 su richiesta
K1411.10X50acciaio inox A4M1020,67,38,35016 su richiesta
K1411.10X55acciaio inox A4M1020,67,38,35516 su richiesta
K1411.10X60acciaio inox A4M1020,67,38,36016 su richiesta
K1411.10X65acciaio inox A4M1020,67,38,36516su richiesta
K1411.10X70acciaio inox A4M1020,67,38,37016su richiesta
K1411.10X75acciaio inox A4M1020,67,38,37516su richiesta
K1411.10X80acciaio inox A4M1020,67,38,38016su richiesta
K1411.05X60acciaio inox A4M510,53,74,7608su richiesta
K1411.03X20acciaio inox A4M3733,8205,5 su richiesta
K1411.03X25acciaio inox A4M3733,8255,5 su richiesta
K1411.03X30acciaio inox A4M3733,8305,5 su richiesta
K1411.04X40acciaio inox A4M49,234407 su richiesta
K1411.05X40acciaio inox A4M510,53,74,7408 su richiesta
K1411.05X45acciaio inox A4M510,53,74,7458 su richiesta
K1411.05X50acciaio inox A4M510,53,74,7508 su richiesta
K1411.12X25acciaio inox A4M1223,88,6102518 su richiesta
K1411.12X30acciaio inox A4M1223,88,6103018 su richiesta
K1411.12X35acciaio inox A4M1223,88,6103518 su richiesta
K1411.12X40acciaio inox A4M1223,88,6104018 su richiesta
K1411.12X45acciaio inox A4M1223,88,6104518 su richiesta
K1411.12X50acciaio inox A4M1223,88,6105018 su richiesta
K1411.12X60acciaio inox A4M1223,88,6106018 su richiesta
K1411.16X30acciaio inox A4M1629,711,112,53024 su richiesta
K1411.16X35acciaio inox A4M1629,711,112,53524 su richiesta
K1411.16X40acciaio inox A4M1629,711,112,54024 su richiesta
K1411.16X45acciaio inox A4M1629,711,112,54524 su richiesta
K1411.16X50acciaio inox A4M1629,711,112,55024 su richiesta
K1411.16X60acciaio inox A4M1629,711,112,56024 su richiesta
K1411.20X40acciaio inox A4M20361516,34030 su richiesta
K1411.20X45acciaio inox A4M20361516,34530 su richiesta
K1411.20X50acciaio inox A4M20361516,35030 su richiesta
K1411.20X60acciaio inox A4M20361516,36030 su richiesta