Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
K1330

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Su richiesta:Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gamboAccessori:Rondelle di sicurezza K1331.

Per il serraggio e l'allentamento senza provocare danni alle viti, consigliamo la chiave fissa con inserto di protezione (K1362).
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1330 Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN 318 kB
 Coppie di serraggio - viti a testa esagonale con gambo sottile 18,2 kB

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D

D1D2BHKLSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1330.04X8acciaio inox A4M49,23,153487 su richiesta
K1330.04X10acciaio inox A4M49,23,1534107 su richiesta
K1330.04X12acciaio inox A4M49,23,1534127 su richiesta
K1330.04X16acciaio inox A4M49,23,1534167 su richiesta
K1330.04X20acciaio inox A4M49,23,11434207 su richiesta
K1330.04X25acciaio inox A4M49,23,11434257 su richiesta
K1330.04X30acciaio inox A4M49,23,11434307 su richiesta
K1330.04X35acciaio inox A4M49,23,11434357 su richiesta
K1330.04X40acciaio inox A4M49,23,11434407 su richiesta
K1330.05X10acciaio inox A4M510,53,763,74,7108 su richiesta
K1330.05X12acciaio inox A4M510,53,763,74,7128 su richiesta
K1330.05X16acciaio inox A4M510,53,763,74,7168 su richiesta
K1330.05X20acciaio inox A4M510,53,763,74,7208 su richiesta
K1330.05X25acciaio inox A4M510,53,7163,74,7258 su richiesta
K1330.05X30acciaio inox A4M510,53,7163,74,7308 su richiesta
K1330.05X35acciaio inox A4M510,53,7163,74,7358 su richiesta
K1330.05X40acciaio inox A4M510,53,7163,74,7408 su richiesta
K1330.05X45acciaio inox A4M510,53,7163,74,7458 su richiesta
K1330.05X50acciaio inox A4M510,53,7163,74,7508 su richiesta
K1330.06X12acciaio inox A4M6134,27451210 su richiesta
K1330.06X16acciaio inox A4M6134,27451610 su richiesta
K1330.06X20acciaio inox A4M6134,27452010 su richiesta
K1330.06X25acciaio inox A4M6134,218452510 su richiesta
K1330.06X30acciaio inox A4M6134,218453010 su richiesta
K1330.06X35acciaio inox A4M6134,218453510 su richiesta
K1330.06X40acciaio inox A4M6134,218454010 su richiesta
K1330.06X45acciaio inox A4M6134,218454510 su richiesta
K1330.06X50acciaio inox A4M6134,218455010 su richiesta
K1330.06X60acciaio inox A4M6134,218456010 su richiesta
K1330.08X16acciaio inox A4M816,869,55,56,51613 su richiesta
K1330.08X20acciaio inox A4M816,869,55,56,52013 su richiesta
K1330.08X25acciaio inox A4M816,869,55,56,52513 su richiesta
K1330.08X30acciaio inox A4M816,86225,56,53013 su richiesta
K1330.08X35acciaio inox A4M816,86225,56,53513 su richiesta
K1330.08X40acciaio inox A4M816,86225,56,54013 su richiesta
K1330.08X45acciaio inox A4M816,86225,56,54513 su richiesta
K1330.08X50acciaio inox A4M816,86225,56,55013 su richiesta
K1330.08X60acciaio inox A4M816,86225,56,56013 su richiesta
K1330.08X70acciaio inox A4M816,86225,56,57013 su richiesta
K1330.08X80acciaio inox A4M816,86225,56,58013 su richiesta
K1330.10X20acciaio inox A4M1020,67,7127,38,32016 su richiesta
K1330.10X25acciaio inox A4M1020,67,7127,38,32516 su richiesta
K1330.10X30acciaio inox A4M1020,67,7127,38,33016 su richiesta
K1330.10X35acciaio inox A4M1020,67,7127,38,33516 su richiesta
K1330.10X40acciaio inox A4M1020,67,7267,38,34016 su richiesta
K1330.10X45acciaio inox A4M1020,67,7267,38,34516 su richiesta
K1330.10X50acciaio inox A4M1020,67,7267,38,35016 su richiesta
K1330.10X60acciaio inox A4M1020,67,7267,38,36016 su richiesta
K1330.10X70acciaio inox A4M1020,67,7267,38,37016 su richiesta
K1330.10X80acciaio inox A4M1020,67,7267,38,38016 su richiesta
K1330.12X25acciaio inox A4M1223,89,514,58,6102518 su richiesta
K1330.12X30acciaio inox A4M1223,89,514,58,6103018 su richiesta
K1330.12X35acciaio inox A4M1223,89,514,58,6103518 su richiesta
K1330.12X40acciaio inox A4M1223,89,514,58,6104018 su richiesta
K1330.12X45acciaio inox A4M1223,89,5308,6104518 su richiesta
K1330.12X50acciaio inox A4M1223,89,5308,6105018 su richiesta
K1330.12X60acciaio inox A4M1223,89,5308,6106018 su richiesta
K1330.12X70acciaio inox A4M1223,89,5308,6107018 su richiesta
K1330.12X80acciaio inox A4M1223,89,5308,6108018 su richiesta
K1330.16X30acciaio inox A4M1629,7131911,112,53024 su richiesta
K1330.16X35acciaio inox A4M1629,7131911,112,53524 su richiesta
K1330.16X40acciaio inox A4M1629,7131911,112,54024 su richiesta
K1330.16X45acciaio inox A4M1629,7131911,112,54524 su richiesta
K1330.16X50acciaio inox A4M1629,7131911,112,55024 su richiesta
K1330.16X60acciaio inox A4M1629,7133811,112,56024 su richiesta
K1330.16X70acciaio inox A4M1629,7133811,112,57024 su richiesta
K1330.16X80acciaio inox A4M1629,7133811,112,58024 su richiesta