Группы товаров
Ручки чашечные, алюминий, крепление через резиновый профиль
K0238_A

Ручки чашечные, алюминий, крепление через резиновый профиль

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Чашка из алюминиевого профиля.
Колпачки из полиамида.
Форма А, крепление при помощи резинового профиля.
Исполнение: Чашка обработанная лощёная,чёрного цвета или натуральный цвет анодированный или натуральный цвет. Профильная резина чёрного цвета. Болты крепления оцинкованы.Указание:Чашечные ручки формы A можно использовать без винтового крепления для пластин толщиной 1-2,5 мм. При этом установленных 2 резиновых профиля обеспечивают полную безопасность во время установки.

Два поперечных паза, установленных под углом 90 ° для болтов M4, позволяют осуществлять соединение с корпусом и могут понадобиться при монтаже дополнительных деталей.
Монтаж:После установки нижнего резинового профиля необходимо нажать на оба боковых каппа на чашке. Теперь рукоятка помещается под 45 ° над нижним краем монтажного отверстия и затем удерживается стенкой корпуса.
В зависимости о типа конструкции второй резиновый профиль устанавливается в верхний паз или осуществляется крепление при помощи 2 болтов с потайной головкой.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0238_A Ручки чашечные, алюминий, крепление через резиновый профиль 151 kB

Чертежи

Ручки чашечные, алюминий, крепление через резиновый профиль

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаИсполнение 2HLL1TМонтажное отверстиеДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0238.10011черныйAвставной9010011519,5104 x 73500 по запросу
K0238.10013натуральныйAвставной9010011519,5104 x 73500 по запросу
K0238.11811черныйAвставной9011813319,5122 x 73500 по запросу
K0238.11813натуральныйAвставной9011813319,5122 x 73500 по запросу
K0238.16711черныйAвставной9016718219,5171 x 73500 по запросу
K0238.16713натуральныйAвставной9016718219,5171 x 73500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33