Группы товаров
Посадочные шайбы из алюминия, плоские, для круглых бугельных ручек
K0201

Посадочные шайбы из алюминия, плоские, для круглых бугельных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Посадочные шайбы предназначены для круглых бугельных ручек. Благодаря посадочной шайбе увеличивается поверхность привинчивания, за счет этого снижается вероятность поломки для тонкостенного листового металла.Материал:Алюминий.Исполнение: Натуральный или черный анодированный.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0201 Посадочные шайбы из алюминия, плоские, для круглых бугельных ручек 136 kB

Чертежи

Посадочные шайбы из алюминия, плоские, для круглых бугельных ручек

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
D2

D3D4HH1для
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0201.5натуральный8,14,212,512M4 по запросу
K0201.3натуральный10,15,21512M5 по запросу
K0201.7натуральный12,16,21712M6 по запросу
K0201.4черный8,14,212,512M4 по запросу
K0201.1черный10,15,21512M5 по запросу
K0201.6черный12,16,21712M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33